Обзор

Особенности и преимущества

  • Задаваемые пользователем уровни перегрузки по напряжению
    • Защита от перегрузки по напряжению до −55 В и +55 В
    • Защита при отключенном питании до −55 В и +55 В
    • Детектирование перегрузки по напряжению на выводах истока
    • Максимальный уровень вторичного напряжения питания: 4.5 В
    • Флаги прерывания для индикации перегрузки по напряжению
  • Малая инжекция заряда (QINJ): 0.8 пК
  • Малая ёмкость стока/истока во включенном состоянии: 10 пФ
  • Устойчивость к "защелкиванию" в любых условиях
  • Известное состояние в отсутствие входных цифровых сигналов
  • Диапазон напряжений аналоговых сигналов от VSS до VDD
    • Биполярное напряжение питания от ±5 В до ±22 В
    • Однополярное напряжение питания от 8 В до 44 В
    • Полный набор спецификаций при ±15 В, ±20 В, +12 В и +36 В

Подробнее о продукте

ADG5243F включает в себя три однополярных ключа на два направления (singlepole/double-throw, SPDT) с независимым управлением. Все каналы работают по принципу “переключения с разрывом до включения”, предотвращая кратковременное закорачивание при коммутации каналов. Вход EN используется для включения или отключения устройства. В отключенном состоянии ключи во всех каналах разомкнуты. Каждый ключ одинаково хорошо проводит в обоих направлениях в открытом состоянии и работает с входными напряжениями в диапазоне, ограниченном напряжениями питания. Первичные напряжения питания определяют профиль сопротивления ключей во включенном (открытом) состоянии, в то время как вторичные напряжения питания используются для задания уровней напряжений, при которых срабатывает защита.

Когда на компонент не подаются напряжения питания, канал остается в отключенном (закрытом) состоянии, а входы ключей имеют высокий импеданс. В нормальных рабочих условиях при выходе аналогового входного сигнала на любом из выводов Sx за границы предельного положительного (POSFV) или отрицательного (NEGFV) напряжения отказа на величину порогового напряжения (VT), канал отключается, а соответствующий вывод принимает высокоимпедансное состояние. При открытом ключе вывод стока подтягивается к тому из вторичных напряжений питания, которое было превышено входным сигналом. Компонент блокирует прохождение сигналов с напряжениями до +55 В или −55 В относительно напряжения земли, как при подаваемом питании, так и в его отсутствие.

Благодаря низким значениям емкости и инжекции заряда этот компонент является идеальным решением для схем сбора данных и выборки-хранения, где требуются малая величина выбросов напряжения при коммутации и короткое время установления сигнала.

Обратите внимание на то, что в техническом описании при указании многофункциональных выводов, например, IN1/F1, может даваться как полное имя вывода, так и только наименование отдельной обсуждаемой функции, например, IN1.

Ключевые особенности продукта

  1. Выводы истока защищены от напряжений, выходящих за пределы вторичных напряжений питания до −55 В и +55 В.
  2. Выводы истока защищены от напряжений в диапазоне от −55 В до +55 В в отсутствие напряжения питания.
  3. Детектирование перегрузки по напряжению и цифровой выход, сигнализирующий рабочее состояние ключей.
  4. Изоляционная канавка защищает от эффекта “защелкивания”.
  5. Оптимизирован для поддержания низкой емкости во включенном состоянии и малой инжекции заряда.
  6. ADG5243F может работать с биполярным напряжением питания от ±5 В до ±22 В или однополярным напряжением питания от 8 В до 44 В.

Области применения

  • Модули аналогового ввода/вывода
  • Управление технологическими процессами/распределенные системы управления
  • Системы сбора данных
  • Измерительная техника
  • Авиационная электроника
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы связи
  • Замещение реле

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.