Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазоны рабочих частот
- 169.4 МГц - 169.6 МГц
- 426 МГц - 470 МГц
- 863 МГц - 960 МГц
- Скорости передачи данных
- 2FSK/2GFSK: 0.1 кбит/с - 300 кбит/с
- 4FSK/4GFSK: 1 кбит/с - 360 кбит/с (только передача)
- Два усилителя мощности (УМ)
- Программируемая ширина полосы канала приема
- от 2.6 кГц до 738 кГц
- Характеристики приемника
- Уровень блокирующего сигнала до 102 дБ при отстройке ±20 МГц
- Подавление помехи в соседнем канале до 66 дБ
- Чувствительность −134.3 дБм при 0.1 кбит/с
- Чувствительность −121.2 дБм при 2.4 кбит/с
- Характеристики передатчика
- Диапазон регулировки мощности от −20 дБм до +17 дБм с шагом 0.1 дБ
- Очень малое отклонение выходной мощности при изменении температуры и напряжения питания
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADF7030-1 – это полностью интегрированный радиотрансивер (приемопередатчик), обеспечивающий высокие технические характеристики при очень низкой потребляемой мощности. ADF7030-1 является идеальным выбором для задач, где требуется большая дальность действия, устойчивое функционирование сети и длительный срок службы батареи. Он подходит для применения в системах, работающих в диапазонах ISM, диапазонах, разрешенных для работы устройств с малой дальностью действия (SRD), а также в требующих лицензирования диапазонах на частотах от 169.4 МГц до 169.6 МГц, от 426 МГц до 470 МГц и от 863 МГц до 960 МГц. Это позволяет реализовать поддержку стандартных протоколов, например, IEEE802.15.4g, и, в то же время, дает свободу для поддержки широкого спектра нестандартизованных протоколов.
Приемник низкой промежуточной частоты (ПЧ) обладает широкими возможностями конфигурирования и может работать с полосой канала приема от 2.6 кГц до 738 кГц. Столь широкий диапазон значений полосы канала приемника позволяет применять ADF7030-1 в системах с очень малым, малым или широким шагом между частотными каналами.
ADF7030-1 содержит два независимых усилителя мощности (УМ) с диапазонами выходной мощности от −20 дбм до +13 дБм и от −20 дБм до +17 дБм. Усилители поддерживают очень плавную регулировку мощности с шагом 0.1 дБ. Мощность на выходе УМ сохраняет очень малое отклонение при изменениях температуры и напряжения. УМ имеют функцию автоматического управления изменением мощности по линейному закону для ограничения побочных спектральных излучений при переключении в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
В состав ADF7030-1 входит встроенный процессор ARM® Cortex®-M0, который осуществляет управление радиотрактом, его калибровку и управление пакетами. Его наличие позволяет понизить вычислительную нагрузку на хост-процессор благодаря интеграции в ADF7030-1 нижних уровней типичного стека протоколов передачи данных. Этот процессор также позволяет загружать и исполнять предоставляемые компанией Analog Devices модули встраиваемого программного обеспечения, которые расширяют функциональные возможности ADF7030-1.
ADF7030-1 поддерживает два режима пакетной передачи: универсальный пакетный режим и режим IEEE802.15.4g. В универсальном пакетном режиме формат пакета является полностью программируемым, что позволяет использовать его для совместимости с нестандартными протоколами. В режиме IEEE802.15.4g формат пакета соответствует стандарту IEEE802.15.4g, включая контрольную сумму (FEC).
ADF7030-1 работает с напряжением питания в диапазоне от 2.2 В до 3.6 В и обладает очень низкой потребляемой мощностью как в режиме приема, так и в режиме передачи, позволяя продлить срок бесперебойной работы в системах с питанием от батарей. Компонент также имеет режим глубокого сна с крайне низким энергопотреблением, в котором сохраняется содержимое памяти, а типичное значение потребляемого тока составляет 10 нА.
ADF7030-1 имеет функцию интеллектуального пробуждения (smart wake mode, SWM), когда он автоматически выводится из состояния сна, используя внутренние часы реального времени (RTC), без вмешательства со стороны хост-процессора. После пробуждения ADF7030-1 работает в автономном режиме. Эта возможность позволяет определять доступность канала, принимать и анализировать пакеты, пока хост-процессор находится в состоянии сна, тем самым сокращая общий потребляемый системой ток. Трансивер также может быть переключен в режим автономной работы хост-процессором, используя вход прерывания ADF7030-1.
Для построения на базе ADF7030-1 полнофункционального беспроводного решения достаточно небольшого количества внешних компонентов и хост-процессора (обычно, микроконтроллера). Хост-процессор может выполнять конфигурирование ADF7030-1 при помощи простого командного протокола через стандартный четырехпроводной интерфейс SPI. Однобайтные команды используются для переключения состояний радиотрансивера или активации отдельных его функций.
ADF7030-1 выпускается в корпусах двух типов: 40-выводном корпусе LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм и 48-выводном корпусе LQFP с габаритами 7 мм × 7 мм. Для предотвращения миграции серебра в условиях повышенной влажности в корпусах обоих типов применяется покрытие из сплава NiPdAu. Диапазон рабочих температур ADF7030-1 составляет от −40°C до +85°C.Данный пакет проектирования представляет собой полный набор документации и ресурсов для ADF7030-1. Его рекомендуется загрузить на самом начальном этапе оценивания характеристик и проектирования. Пакет включает в себя руководства пользователя, статьи по применению, информацию об аппаратных средствах, а также модули встраиваемого программного обеспечения. После загрузки zip файла с пакетом проектирования распакуйте архив и запустите содержащийся в нем файл инсталлятора с расширением.exe для инсталляции пакета проектирования.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (7)
Чертежи (1)
ПО и системные требования
Программные модули
Драйверы устройств
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7030-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.