Обзор

Особенности и преимущества

  • 24 GHz to 24.25 GHz VCO (industrial, scientific, and medical (ISM) radio band)
  • 2-channel 24 GHz power amplifier with 8 dBm output
  • Single-ended outputs
  • 2-channel muxed outputs with mute function
  • Programmable output power
  • LO output buffer
  • RF frequency range: 24 GHz to 24.25 GHz
  • Power control detector
  • Auxiliary 8-bit ADC
  • High and low speed FMCW ramp generation
  • 25-bit fixed modulus allows subhertz frequency resolution
  • PFD frequencies up to 110 MHz
  • Normalized phase noise floor of −222 dBc/Hz
  • Programmable charge pump currents
  • ±5°C temperature sensor
  • 4-wire SPI
  • ESD performance
    • HBM: 2000 V
    • CDM: 250 V
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADF5902 is a 24 GHz transmitter (Tx) monolithic microwave integrated circuit (MMIC) with an on-chip, 24 GHz voltage controlled oscillator (VCO). The VCO features a fractional-N frequency synthesizer with waveform generation capability with programmable grid array (PGA) and dual transmitter channels for radar systems. The on-chip, 24 GHz VCO generates the 24 GHz signal for the two transmitter channels and the local oscillator (LO) output. Each transmitter channel contains a power control circuit. There is also an on-chip temperature sensor.

Control of all the on-chip registers is through a simple, 4-wire serial peripheral interface (SPI).

The ADF5902 comes in a compact, 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package.

Applications

  • Automotive radars
  • Industrial radars
  • Microwave radar sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADF5902 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.