Обзор
Особенности и преимущества
- Генератор, управляемый напряжением (ГУН), диапазон 24 ГГц - 24.25 ГГц
- Двухканальный усилитель мощности (УМ) диапазона 24 ГГц, мощность выходного сигнала 8 дБм
- Несимметричные выходы
- Двухканальные мультиплексированные выходы с функцией отключения
- Программируемая мощность выходного сигнала
- Выход делителя N (частотного дискриминатора)
- Буфер выхода гетеродина (LO) 24 ГГц
- Ширина полосы сигнала 250 МГц
- Детектор для управления мощностью
- Вспомогательный 8-битный АЦП
- Датчик температуры, погрешность ±5°C
- 4-проводной последовательный периферийный интерфейс (SPI)
- Устойчивость к электростатическому разряду
- Модель человеческого тела: 2000 В
- Модель заряженного устройства: 250 В
- Сертифицирован для применения в автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADF5901 – это монолитная интегральная схема диапазона СВЧ (monolithic microwave integrated circuit, MMIC) для передатчиков радиолокационных систем, которая содержит интегрированный ГУН диапазона 24 ГГц, усилитель с программируемым коэффициентом усиления и два выходных передающих канала. Интегрированный ГУН генерирует сигнал частоты 24 ГГц для двух передающих каналов и выхода гетеродина. Каждый передающий канал содержит схему регулировки мощности. Кроме того, компонент содержит внутренний датчик температуры.
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой четырехпроводной интерфейс.
ADF5901 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.
Области применения
- Радиолокационные датчики диапазона СВЧ
- Автомобильные радары
- Промышленные радары
- Радиолокационные датчики диапазона СВЧ
- Промышленные датчики
- Прецизионные измерительные приборы
- Датчики уровня жидкости
- Датчики с обработкой информации
- Открывание дверей
- Сбережение энергии
- Промышленные датчики:обнаружение и отслеживание объектов
- Автомобили, лодки, воздушные суда, беспилотные летательные аппараты (дроны): предупреждение столкновений
- Интеллектуальные транспортные системы: отслеживание трафика и управление
- Системы наблюдения и безопасности
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADF5901 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.