Обзор

Особенности и преимущества

  • 1 GHz to 26.5 GHz bandwidth
  • Ultralow noise PLL
    • Integer N = −235 dBc/Hz, fractional-N = −231 dBc/Hz
  • High maximum PFD frequency
    • Integer N = 250 MHz, fractional-N = 125 MHz
  • 25-bit fixed/49-bit variable fractional modulus mode
  • Single-ended reference input
  • 3.3 V power supply, 3.3 V charge pump
  • Integrated 1.8 V logic capability
  • Phase resync
  • Programmable charge pump currents: 16× range
  • Digital lock detect
  • 3-wire serial interface with register readback option
  • Hardware and software power-down mode
  • Operating range from −40°C to +105°C

Подробнее о продукте

The ADF41513 is an ultralow noise frequency synthesizer that can be used to implement local oscillators (LOs) as high as 26.5 GHz in the upconversion and downconversion sections of wireless receivers and transmitters.

The ADF41513 is designed on a high performance silicon geranium (SiGe), bipolar complementary metal-oxide semiconductor (BiCMOS) process, achieving a normalized phase noise floor of −235 dBc/Hz. The phase frequency detector (PFD) operates up to 250 MHz (integer N mode)/125 MHz (fractional-N mode) for improved phase noise and spur performance. The variable modulus, ∑-Δ modulator allows extremely fine resolution when using a 49-bit divide value. The ADF41513 can be used as an integer N phase-locked loop (PLL), or it can be used as a fractional-N PLL with either a fixed modulus for subhertz frequency resolution or variable modulus for subhertz exact frequency resolution.

A complete PLL is implemented when the synthesizer is used with an external loop filter and voltage controlled oscillator (VCO). The 26.5 GHz bandwidth eliminates the need for a frequency doubler or divider stage, simplifying system architecture and reducing cost. The ADF41513 is packaged in a compact, 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Applications

  • Test equipment and instrumentation
  • Wireless infrastructure
  • Microwave point to point and multipoint radios
  • Very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Aerospace and defense

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.