Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 7 АЦП с превосходными характеристиками
    • Отношение сигнал/шум 101 дБ
    • Широкий диапазон входного напряжения: ±1 В, 707 мВ ср.кв. при коэффициенте усиления 1
    • Дифференциальные входы
  • Максимальный температурный дрейф канала ±25 ppm/°C (в том числе дрейф АЦП, внутреннего источника опорного напряжения и усилителя с программируемым коэффициентом усиления)
    • Класс точности со стандартными внешними компонентами 0,2
  • Измерение параметров качества электроэнергии
    • Обеспечивает соответствие требованиям класса S стандарта EN61000-4-30
    • Среднеквадратические напряжения VRMS ½ и IRMS ½ обновляются каждую половину периода
    • Вычисление среднеквадратического значения за 10/12 периодов
    • Контроль провалов по напряжению и перенапряжения
    • Измерение частоты сети – одно на фазу
    • Определение точки пересечения нуля, времени ожидания пересечения нуля
    • Измерение фазового угла
  • Поддерживает работу с трансформаторами тока и катушками Роговского (di/dt)
    • Компенсация фазы/усиления в нескольких диапазонах для трансформаторов тока
    • Цифровой интегратор для катушек Роговского
  • Универсальный буфер хранения сигналов
    • Возможность повторной выборки сигнала для обеспечения 128 точек на период сети с целью упрощения анализа внешних гармоник
    • При возникновении событий, таких как провалы по напряжению и перенапряжения, можно сохранять сигналы
    • Упрощает сбор данных для анализа гармоник в соответствии с МЭК 61000-4-7
  • Расширенный набор метрологических функций
    • Измерение полной мощности, активной мощности по основной составляющей гармонике, реактивной мощности, вольт-ампер, ватт-час, реактивных вольт-ампер-час и вольт-ампер-час
    • Определение полных значений IRMS, VRMS и значений IRMS, VRMS по основной составляющей гармонике
    • Определение коэффициента нелинейных искажений
    • Определение коэффициента мощности
    • Поддерживает стандарты измерения активной энергии: МЭК 62053-21 и МЭК 62053-22, EN50470-3, OIML R46 и ANSI C12.20
    • Поддерживает стандарты измерения реактивной энергии: МЭК 62053-23, МЭК 62053-24
  • Высокоскоростной коммуникационный порт: интерфейс SPI с частотой 20 МГц
  • Встроенный датчик температуры с 12-разрядным АЦП последовательного приближения
    • Точность ± 3 °C при измерении температуры в диапазоне от −40 °C до + 85 °C

Подробнее о продукте

ADE9000 представляет собой высокоточную высокоинтегрированную микросхему многофазного счётчика с возможностями измерения параметров качества электроэнергии. Превосходные характеристики работы с аналоговыми сигналами и ядро цифровой обработки сигналов (DSP) позволяют измерять параметры качества электроэнергии в широком динамическом диапазоне. Встроенный высококачественный источник опорного напряжения обеспечивает малый дрейф с изменением температуры, при этом суммарный температурный дрейф не превышает ±25 ppm/°C для всей цепи канала, включающей в том числе усилитель с программируемым коэффициентом усиления и АЦП.

ADE9000 обеспечивает полноценное измерение параметров качества электроэнергии, позволяя организовать измерение как полных значений активной, реактивной и кажущейся мощности, а также среднеквадратических энергетических показателей, так и значений этих величин по основной составляющей гармонике. Дополнительные функции, такие как контроль провалов по напряжению и перенапряжения, измерение частоты, фазового угла, коэффициента нелинейных искажений по напряжению, коэффициента нелинейных искажений по току и коэффициента мощности позволяют осуществлять эффективное измерение параметров качества электроэнергии. Функция вычисления среднеквадратических значений за полупериод и за 10/12 периодов, проводимого в соответствии с классом S стандарта МЭК 61000-4-30, позволяет получать мгновенные среднеквадратические значения энергетических параметров в режиме реального времени.

В составе ADE9000 имеется универсальный буфер хранения сигналов, который хранит выборки с фиксированной скоростью дискретизации 32 тыс. выб./с или 8 тыс. выб./с или с частотой дискретизации, которая изменяется в зависимости от частоты сети, чтобы обеспечить 128 точек на период сети. Передискретизация упрощает выполняемое с помощью внешнего процессора быстрое преобразование Фурье (БПФ) не менее 50 гармоник.

ADE9000 упрощает разработку счетчиков электроэнергии и систем измерения параметров качества электроэнергии благодаря тому, что сочетает в себе механизмы сбора данных и расчета параметров. Встроенные АЦП и процессор цифровой обработки сигналов позволяют рассчитать различные параметры и предоставляют данные через доступные пользователю регистры или сообщают о событиях с помощью линий прерывания. Имеющая семь отдельных каналов АЦП микросхема ADE9000 может измерять параметры одной трехфазной сети или трех однофазных сетей. Для задач измерения тока микросхема поддерживает работу с трансформаторами тока и катушками Роговского. Благодаря наличию цифрового интегратора отпадает необходимость использования дискретного интегратора, необходимого для работы с катушками Роговского.

ADE9000 выполняет большую часть вычислений для систем измерения параметров качества электроэнергии. На основе хост-микроконтроллера и ADE9000 можно разработать автономные энергетические системы измерения и защиты или недорогие узлы, отправляющие данные в облако.

Обратите внимание, что в документации на данный компонент многофункциональные контакты, такие как CF4/EVENT/DREADY, упоминаются либо с использованием полного названия контакта, либо с использованием наименования одной функции контакта, например, EVENT, когда важна только эта функция.

Области применения

  • Системы измерения параметров электроэнергии
  • Системы измерения качества электроэнергии
  • Защитные устройства
  • Системы мониторинга состояния оборудования
  • Интеллектуальные блоки распределения питания
  • Многофазные счетчики энергии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADE9000 IBIS Model

IBIS version 3.2, June 18, 2019

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADE9000 Обсуждения

ADE9000/9078 Negative power
2 неделя (ль) назад в категории Energy Monitoring and Metering
RE: ADE9000 Waveform buffer
3 неделя (ль) назад в категории Energy Monitoring and Metering

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.