Обзор

Особенности и преимущества

  • Трехосевой МЭМС модуль измерения вибраций с цифровым выходом
  • Диапазон измерений ±50 g
  • Крайне низкая плотность шума 25 ×10-6 g/√Гц
  • Широкая полоса: от нуля до 10 кГц с неравномерностью 5%
  • Оцифровка данных на высокой скорости: 220 kSPS
  • Фильтры КИХ, 32 звена (коэффициента)
    • Частоты среза фильтра верхних частот: 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц
    • Частоты среза фильтра нижних частот: 1 кГц, 5 кГц, 10 кГц
    • Конфигурируемый пользователем банк фильтров (32 коэффициента)
  • Спектральный анализ на основе БПФ
    • Расширенная длина выборки: 2048 точек на ось
    • Ручной или автоматический (по таймеру) запуск
    • Варианты оконного сглаживания: прямоугольное окно, окно Хэннинга, окно с плоской вершиной
    • Усреднение по множеству выборок, конфигурируемое до 255 записей
    • Мониторинг по спектральным поддиапазонам, 6 сигналов оповещения на ось
  • Захват сигнала во временной области с вычислением статистических метрик
    • Расширенная длина выборки: 4096 точек на ось
    • Вычисление среднего значения, стандартного отклонения, пикового значения, крест-фактора, асимметрии и эксцесса
  • Потоковая передача данных в реальном времени: 220 kSPS по каждой оси
    • Пакетная передача с проверкой ошибок при помощи CRC-16
  • Хранение данных: 10 выборок данных по каждой оси
  • Автоматическое тестирование по запросу с формированием флагов состояния
  • Режим сна с пробуждением по внешнему сигналу или от таймера
  • Цифровые измерения температуры и напряжения питания
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI
  • Регистры идентификации: серийный номер, ID устройства, ID пользователя
  • Работа от одного напряжения питания: от 3.0 В до 3.6 В
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
    • Автоматическое отключение при 125°C (температура перехода)
  • Алюминиевый корпус 23.7 мм × 26.7 мм × 12 мм
    • Гибкий соединительный шлейф длиной 36 мм с 14-контактным разъемом
    • Масса: 13 грамм

Подробнее о продукте

ADcmXL3021 – это полнофункциональная система измерения вибраций, которая сочетает в себе высокоточную измерительную подсистему (на основе акселерометров МЭМС) и разнообразные функции обработки сигнала, упрощающие внедрение интеллектуальных датчиков в системах мониторинга технического состояния. Благодаря крайне низкой плотности шума (25 ×10-6 g/√Гц) акселерометры МЭМС обеспечивают превосходную разрешающую способность. Широкая полоса (от нуля до 10 кГц с неравномерностью 5%) делает возможным выявление ключевых характеристик вибраций в различных механизмах.

Функции обработки сигнала включают в себя выборку сигнала с высокой скоростью (220 kSPS), память для хранения 4096 отсчетов, фильтрацию, оконное сглаживание, быстрое преобразование Фурье, конфигурируемые пользователем сигналы тревоги по спектральным поддиапазонам и флаги ошибок. Последовательный периферийный интерфейс (SPI) обеспечивает доступ к банку регистров, который содержит данные о характеристиках вибраций и настройки широкого спектра конфигурируемых пользователем параметров.

ADcmXL3021 выпускается в алюминиевом корпусе с габаритами 23.7 мм × 26.7 мм × 12 мм, имеющем четыре монтажных фланца для установки при помощи стандартных машинных винтов. Корпус обеспечивает устойчивую механическую связь для проведения измерений в широком диапазоне частот (>10 мГц). Электрический интерфейс осуществляется через 1гибкий кабель длиной 34.2 мм, имеющий 14-контактный разъем.

ADcmXL3021 работает от одного напряжения питания 3.3 В и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Анализ вибраций
  • Системы мониторинга технического состояния
  • Анализ состояния механизмов
  • Диагностические измерения
  • Системы безопасного отключения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.