Обзор
Особенности и преимущества
- 8 channels of PDM audio inputs from digital microphones
- 16×, 32×, or 64× decimation ratio of PDM to PCM audio data
- 24-bit resolution to support high sound pressure level (SPL) microphones
- 126 dB A-weighted SNR
- 4 kHz to 192 kHz output sampling rate
- Bit clock rates of 64×, 128×, 192×, 256×, 384×, or 512× the output sampling rate
- Dual output PDM clocks
- Automatic PDM clock generation
- Automatic power-down when BCLK removed
- Selectable I2C control or hardware mode operation
- 1.2 mA DVDD operating current for 8 channels at 48 kHz frequency sampling rate and 1.8 V supply
- Slave I2S or TDM output interface
- Up to TDM-16 supported
- Configurable TDM slot routing and sizes
- I/O supply voltage from 1.70 V to 3.63 V
- DVDD supply voltage from 1.10 V to 1.98 V
- <5 μA typical DVDD shutdown current
- 16-lead, 3 mm × 3 mm, 0.50 mm pitch LFCSP
- Power-on reset
Подробнее о продукте
The ADAU7118 converts four stereo pulse density modulation (PDM) bitstreams into one pulse code modulation (PCM) output stream. The source for the PDM data can be eight microphones or other PDM sources. The PCM audio data is output on a serial audio interface port in either inter-IC serial (I2S) or time domain multiplexed (TDM) format.
The ADAU7118 is specified over the commercial temperature range (−40°C to +85°C). The ADAU7118 is available in a 16-lead, 3 mm × 3 mm, 0.40 mm pitch, lead frame chip scale package (LFCSP).
Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as ADDR/CONFIG, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, ADDR, when only that function is relevant.
Applications
- Microphone arrays
- Mobile computing
- Portable electronics
- Consumer electronics
- Professional electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Программные модули
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADAU7118 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.