Обзор
Особенности и преимущества
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Высокопроизводительное ядро SigmaDSP позволяет реализовывать алгоритмы обработки звука с малым временем задержки
- Активное шумоподавление
- Эхоподавление и уменьшение шума
- Алгоритмы объемного звучания
- Возможность масштабирования систем благодаря наличию недорогой версии, работающей с частотой ядра DSP 150 МГц, и версии для самых сложных задач, работающей с частотой ядра DSP 300 МГц
- Поддерживается графическим инструментом программирования алгоритмов обработки звука SigmaStudio
- Обширный набор базовых составных блоков
- Сокращение времени проектирования за счет использования проверенных решений
- Интуитивно понятное проектирование систем
- 32-разрядное ядро SigmaDSP, тактовая частота 294 МГц или 147 МГц, питание 1.2 В
- 16К слов памяти программ
- 48К слов оперативной памяти данных/параметров
- До 6144 команд в режиме SIMD на отсчет при 48 кГц
- Пул цифровой задержки звука до 1600 мс при 48 кГц
- Подсистема ввода/вывода и маршрутизации аудиосигналов
- 4 последовательных порта ввода, 4 последовательных порта вывода
- Цифровой ввод/вывод, 48 каналов/32 бита с частотой дискретизации до 192 кГц
- Возможность конфигурирования для работы с форматами TDM (до 16 каналов), I2S, left-/right-justified
- 8 стереофонических ASRC с коэффициентом преобразования от 1:8 до 7.75:1 и динамическим диапазоном 139 дБ
- Стереофонические вход и выход S/PDIF, до 192 кГц
- Четыре входных канала микрофона с интерфейсом ШИМ
- Многоканальные последовательные порты с мультиплексированием во времени (TDM) и байтовой адресацией
- Генератор для формирования задающего тактового сигнала при помощи внешнего кварцевого резонатора
- Интегрированная схема ФАПЧ и конфигурируемые генераторы тактового сигнала
- Интегрированный датчик температуры кристалла
- Интерфейсы управления I2C и SPI (с поддержкой режимов ведущего и ведомого)
- Автономная работа
- Автоматическая загрузка из электрически программируемой памяти (EEPROM) с последовательным интерфейсом
- Шестиканальный, 10-разрядный вспомогательный АЦП последовательного приближения
- 14 многофункциональных выводов для цифровых сигналов управления и индикации
- Интегрированный стабилизатор для формирования напряжения питания 1.2 В из напряжения питания в диапазоне 1.8 В - 3.3 В
- 72-выводный корпус LFCSP, 10 мм × 10 мм, с открытой теплоотводящей площадкой 5.3 мм
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
ADAU1462/ADAU1466 - это испытанные на соответствие требованиям автомобильной промышленности процессоры звуковых сигналов (аудиопроцессоры) с возможностями цифровой обработки сигналов, значительно превосходящими возможности продуктов SigmaDSP® предыдущих поколений. Процессоры имеют одинаковую карту памяти регистров и совместимы по выводам с другом, а также с процессорами SigmaDSP ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452. Их реструктурированная аппаратная архитектура оптимизирована для эффективной обработки звука. Процессоры поддерживают потоковую обработку (обработку отдельных отсчетов), обработку сигналов с различной тактовой частотой или блочную обработку. Графический инструмент программирования SigmaStudio™ позволяет создавать алгоритмы обработки сигналов, используя интерактивный, интуитивно понятный, и в то же время эффективный процесс проектирования. Благодаря усовершенствованной архитектуре ядра цифрового сигнального процессора (DSP) некоторые типы алгоритмов обработки звука могут исполняться, используя значительно меньшее количество команд, чем требовалось для продуктов SigmaDSP предыдущих поколений, что приводит к значительному росту эффективности кода.
32-разрядное ядро DSP с напряжением питания 1.2 В способно работать на частотах до 294.912 МГц и выполнять до 6144 команд на отсчет в режиме SIMD (одна команда-много данных) при стандартной частоте дискретизации 48 кГц. Аппаратные средства формирования тактового сигнала, включая конфигурируемую схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), обеспечивают поддержку всех стандартных частот дискретизации аудиосигнала и позволяют генерировать до 15 сигналов с различными частотами дискретизации одновременно. Эти генераторы тактовых сигналов, интегрированные асинхронные преобразователи частоты дискретизации (asynchronous sample rate converters, ASRC) и конфигурируемая аппаратная матрица маршрутизации звуковых сигналов превращают ADAU1462/ADAU1466 в идеальные аудиохабы, которые значительно упрощают проектирование сложных аудиосистем с несколькими частотами дискретизации.
Наличие последовательных портов с широкими возможностями конфигурирования, интерфейсов I2C, SPI (serial peripheral interface), S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) и многофункциональных линий ввода/вывода позволяет ADAU1462/ADAU1466 взаимодействовать с широким спектром АЦП, ЦАП, цифровых аудиоустройств, усилителей и схем управления. Специализированные децимирующие фильтры могут использоваться для декодирования выходных сигналов до четырех микрофонов МЭМС в формате импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).
Независимые порты управления I2C/SPI, работающие в режиме ведущего и ведомого, позволяют не только программировать и управлять ADAU1462/ADAU1466 из внешнего ведущего устройства, например, микроконтроллера, но также производить непосредственное программирование и конфигурирование ведомых периферийных устройств. Работа портов в режиме ведущего и функция автоматической загрузки делают возможным создание сложных автономных систем.
Энергоэффективное ядро DSP способно исполнять программы с высокой вычислительной нагрузкой, потребляя мощность всего несколько сотен милливатт (мВт) в типичных условиях. Такое сравнительно низкое энергопотребление и малые габариты посадочного места делают ADAU1462/ADAU1466 идеальным вариантом для замещения больших, универсальных цифровых сигнальных процессоров, которые потребляют больше мощности при той же вычислительной нагрузке.
Области применения
- Обработка звука в автомобильных аудиосистемах
- Головные устройства автомобильных аудиосистем
- Распределенные усилители
- Развлекательные системы для пассажиров на задних сиденьях
- Усилители в багажник автомобиля
- Коммерческие и профессиональные устройства обработки звука
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADAU1462 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.