Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 27.5 GHz to 31 GHz frequency range
  • Low power dissipation (<12 mW per channel)
  • 4 beam/16 channel beamforming IC
  • Configurable for transmit or receive operation
  • Programmable time delay and step attenuator for beam steering
  • Internal memory for storing beam positions
  • User programmable sequencer for quick and efficient beam state selection
    • Update, reset, & mute beam commands issued via pins or SPI
    • Supports beam hopping and raster scanning
  • Integrated ADC for:
    • Temperature sensor
    • General analog inputs
  • Programmable bias modes
  • 16 chip parallel addressability over 4-wire SPI interface
  • Easy to use BGA package

For more information please contact ADI at beamformer@analog.com.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь