Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения
- Система сбора данных μModule
- Все активные компоненты разработаны Analog Devices, Inc.
- Экономия площади печатной платы 50%
- Содержит критические пассивные компоненты
- Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP
- Объединение нескольких компонентов ADAQ7980/ADAQ7988 в цепочку с последовательным опросом
- Широкие возможности конфигурирования питания, логический интерфейс 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
- Система сбора данных μModule
- Высокое качество преобразования
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 500 kSPS
- Интегральная нелинейность (INL): ±8 ppm, тип., и 20 ppm, макс.
- Отношение сигнал-шум: 91.5 дБ, тип., на 10 кГц (единичное усиление)
- THD: −105 дБ на 10 кГц
- Погрешность нуля: ±0.06 мВ, тип. (единичное усиление)
- Температурный дрейф погрешности нуля: 1.3 мкВ/°C, макс.
- Низкая рассеиваемая мощность
- 16.5 мВт, тип., при 500 kSPS
- Различные режимы пониженного энергопотребления
- Небольшой, 24-контактный корпус LGA, 5 мм × 4 мм
- Превосходная устойчивость к электростатическому разряду
- 3500 В модель человеческого тела (HBM)
- 1250 В модель устройства с индуцированным полем зарядом (FICDM)
- Широкий рабочий температурный диапазон: от −55°C до +125°C
Подробнее о продукте
ADAQ7980/ADAQ7988 - это системы сбора данных μModule® на базе 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), которые представляют собой предназначенную для широкого спектра областей применения систему в корпусе (system in package, SiP) с четырьмя интегрированными типовыми блоками преобразования и обработки сигнала. Они включают в себя большинство критических пассивных компонентов, позволяя преодолеть многие сложности, возникающие при проектировании традиционных сигнальных цепочек с АЦП последовательного приближения (successive approximation register, SAR). Эти пассивные компоненты играют ключевую роль в достижении заявленных характеристик продуктов.
ADAQ7980/ADAQ7988 содержат обладающий повышенной точностью, малопотребляющий 16-разрядный АЦП последовательного приближения, малопотребляющий, широкополосный драйвер АЦП с высоким входным импедансом, малопотребляющий буфер стабильного опорного напряжения и энергоэффективный блок управления питанием. Эти продукты, выпускаемые в миниатюрном корпусе LGA с габаритами 5 мм × 4 мм, упрощают процесс проектирования систем сбора данных. Уровень системной интеграции ADAQ7980/ADAQ7988 позволяет преодолеть многие трудности проектирования. В то же время, продукты предоставляют возможность конфигурирования петли обратной связи драйвера АЦП для регулировки коэффициента усиления и/или синфазного напряжения. Набор из четырех напряжений питания обеспечивает оптимальные характеристики системы. ADAQ7980/ADAQ7988 также поддерживают работу от одного напряжения питания с минимальным влиянием на рабочие спецификации.
В компактном форм-факторе ADAQ7980/ADAQ7988 с размерами, как у корпусов интегральных схем, интегрированы ключевые компоненты, которые обычно используются в проектах сигнальных цепочек систем для сбора данных. Продукты семейства μModule переносят задачу выбора компонентов, оптимизации и проектирования топологии с разработчика на устройство, сокращая за счет этого общее время разработки и отладки системы, что, в конечном итоге, влечет сокращение полного цикла от задумки концепции до выхода решения на рынок.
Совместимый с SPI (serial peripheral interface) последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких устройств в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине и имеет опциональный сигнал индикатора занятости. Пользовательский интерфейс совместим с логическими уровнями 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.
Заявленные характеристики продуктов гарантированно обеспечиваются в диапазоне температур от −55°C до +125°C.
Области применения
- Оборудование для автоматического тестирования
- Измерительные приборы с питанием от батарей
- Системы связи
- Системы сбора данных
- Управление технологическими процессами
- Медицинская измерительная техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (4)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADAQ7988 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.