Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 channels of low noise amplifiers (LNA) followed by programmable gain amplifiers (PGA)
  • Minimum −3 dB bandwidth of 5 MHz
  • Typical –3 dB bandwidth of 42.3 MHz
  • Typical slew rate of 28 V/µs
  • Differential input and output
  • Gain of 18 dB to 36 dB in 6 dB steps
  • Selectable low noise and low power modes
    Input referred noise of 4.5 nV/√Hz at 18.3 mW per channel
    Input referred noise of 3.6 nV/√Hz at 34.8 mW per channel
    Input referred noise of 3.4 nV/√Hz at 54.8 mW per channel
  • Qualified for automotive applications
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADA8282 is designed for applications that require low cost, low power, compact size, and flexibility. The ADA8282 has four parallel channels, each including a low noise preamplifier (LNA) and a programmable gain amplifier (PGA). The LNA and PGA combine to form a signal chain that features a gain range of 18 dB to 36 dB in 6 dB increments with a guaranteed minimum bandwidth of 5 MHz.

Using the highest power settings, the combined input referred voltage noise of the combined LNA and PGA channel is 3.4 nV/√Hz at maximum gain.

The ADA8282 can be configured in four power modes that trade off power and noise performance to optimize the performance according to the end application.

Fabricated in an advanced complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) process, the ADA8282 is available in a 5 mm × 5 mm, RoHS-compliant, 32-lead LFCSP. It is specified over the automotive temperature range of −40°C to +125°C.

Applications
  • Automotive radar
    Adaptive cruise control
    Collision avoidance
    Blind spot detection
    Self parking
    Electronic bumper

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.