Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide gain bandwidth product: 18 MHz typical
  • High slew rate: 48 V/µs typical
  • Low voltage noise density: 3.3 nV/√Hz typical at 1 kHz
  • Low peak-to-peak noise: 0.15 µV p-p, 0.1 Hz to 10 Hz
  • Low input bias current: ±15 pA typical at TA = 25°C
  • Low offset voltage: ±80 µV maximum at TA = 25°C
  • Offset voltage drift: ±1.2 µV/°C maximum at TA = −40°C to 85°C
  • Fast settling: 0.01% in 700 ns typical
  • Wide range of operating voltages
    • Dual-supply operation: ±2.5 V to ±18 V
    • Single-supply operation: 5 V to 36 V
  • Input voltage range includes V−
  • Rail-to-rail output
  • High capacitive load drive capability
  • Output short-circuit current: ±46 mA
  • No phase reversal
  • Unity-gain stable

Подробнее о продукте

The ADA4625-1/ADA4625-2 build on Analog Devices, Inc., high voltage, single-supply, rail-to-rail output (RRO), precision junction field effect transistor (JFET) input op amps, taking that product type to a level of speed and low noise that has not been made available to the market previously.

The ADA4625-1/ADA4625-2 provide optimal performance in high voltage, high gain, and low noise applications. The input common-mode voltage range includes the negative supply, and the output swings rail to rail. This enables the user to maximize dynamic input range in low voltage, single supply applications without the need for a separate negative voltage power supply for ground sense.

The combination of wide bandwidth, low noise, and low input bias current makes the ADA4625-1/ADA4625-2 especially suitable for phase-locked loop (PLL), active filter amplifiers and for high tuning voltage (VTUNE), voltage controlled oscillators (VCOs) and preamplifiers where low level signals require an amplifier that provides both high amplification and wide bandwidth.

The ADA4625-1/ADA4625-2 are unity-gain stable, and there is no phase reversal when input range exceeds either supply rail by 200 mV. The output is capable of driving loads up to 1000 pF and/or 600 Ω loads.

The ADA4625-1/ADA4625-2 are specified for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C and operates from +5 V to +36 V (±2.5 V to ±18 V) with specifications at +5 V and ±18 V. The devices are available in an 8-lead SOIC package with an exposed pad (EPAD).

Applications

  • PLL filter amplifiers
  • Transimpedance amplifiers
  • Photodiode sensor interfaces
  • Low noise charge amplifiers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4625
ADA4625-1
ADA4625-2

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADA4625-2 Обсуждения

RE: How to measure the impedance charactersistics of a unknown valued resistor or capacitor using AD5933  ? Please help friends
6 час (часов) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)
RE: AD8276 Noise
16 час (часов) назад в категории Differential Amplifiers
ABOUT EVALUATION BOARD OF ADMV1013
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
ADA4625-2 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.