Обзор

Особенности и преимущества

  • Следующее поколение AD820/AD822/AD824
  • Широкая полоса: 8 МГц, тип.
  • Высокая скорость изменения фронтов: +23 В/мкс/−18 В/мкс, тип.
  • Малый входной ток смещения: ±10 пА, макс. при TA = 25°C
  • Низкое напряжение смещения
    • Градация A: ±0.8 мВ, макс. при TA = 25°C
    • Градация B: ±0.35 мВ, макс. при TA = 25°C
  • Малый дрейф напряжения смещения
    • Градация A: ±2 мкВ/°C, тип., ±15 мкВ/°C, макс.
    • Градация B: ±2 мкВ/°C, тип., ±5 мкВ /°C, макс.
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение V−
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Входные фильтры электромагнитных помех
    • 90 дБ, тип. на f = 1000 МГц и f = 2400 МГц
  • Стандартные корпус и расположение выводов

Подробнее о продукте

ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 представляют собой следующее поколение прецизионных операционных усилителей на полевых транзисторах с управляющим переходом (JFET) AD820/AD822/AD824, поддерживающих работу с однополярным питанием и имеющих rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания). Схема ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 содержит множество улучшений, что делает его предпочтительным выбором для модернизации существующих проектов без принесения в жертву широких возможностей конфигурирования и простоты применения, которые делают AD820/AD822/AD824 привлекательным для широкого спектра областей применения.

Диапазон входных напряжений включает в себя отрицательное напряжение питания, а размах выходного напряжения ограничен напряжениями питания. Для повышения устойчивости при воздействии близкорасположенных импульсных источников шума в компонент добавлены входные фильтры электромагнитных помех.

Он имеет возросшее быстродействие (ширина полосы и скорость изменения фронтов), а также больший уровень выходного сигнала, что обеспечивает улучшение показателей времени установления и позволяет использовать усилитель в качестве входного интерфейса современных аналого-цифровых преобразователей (ЦАП) последовательного приближения (SAR) с несимметричным входом.

Уровень напряжения шума уменьшен по сравнению с AD820/AD822/AD824: широкополосный шум меньше на 25%, а шум 1/f меньше в два раза при том же значении потребляемого тока. Статические характеристики ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 также лучше: напряжение смещения уменьшено в два раза, а кроме того в спецификации ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 добавлено значение максимального температурного дрейфа. И, наконец, ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 обладают лучшим по сравнению с AD820/AD822/AD824 значением коэффициента ослабления синфазной составляющей (CMRR), что делает данный усилитель более подходящим для использования в неинвертирующей конфигурации и конфигурации усилителя разностного сигнала.

ADA4622-1/ADA4622-2/ADA4622-4 гарантированно работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Рабочий диапазон напряжений составляет от 5 В до 30 В, а спецификации в техническом описании даны для напряжений +5 В, ±5 В и ±15 В. ADA4622-1 доступен в 5-выводных корпусах SOT-23 и 8-выводных корпусах LFCSP. ADA4622-2 доступен в 8-выводных корпусах SOIC, 8-выводных корпусах MSOP и 8-выводных корпусах LFCSP. ADA4622-4 доступен в 14-выводных корпусах SOIC_N и 16-выводных корпусах LFCSP , 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Интерфейс с датчиками, имеющими высокий выходной импеданс
  • Интерфейс с датчиками на базе фотодиодов
  • Трансимпедансные усилители
  • Драйверы АЦП
  • Прецизионные фильтры и схемы аналогового преобразования сигналов

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4622

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADA4622-1 Обсуждения

RE: Using the the ADAU1401 with an I2C Master
1 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: ADUM 3190 Impendace problem
2 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
RE: How to measure the impedance charactersistics of a unknown valued resistor or capacitor using AD5933  ? Please help friends
2 день (дней) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)
ADA4622-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.