Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения
    • Градация B: 0.4 мВ, макс. (только ADA4610-1/ADA4610-2)
    • Градация A: 1 мВ, макс.
  • Малый дрейф напряжения смещения
    • Градация B: 4 мкВ/°C, макс. (только ADA4610-1/ADA4610-2)
    • Градация A: 8 мкВ/°C, макс. (корпуса SOIC, MSOP, LFCSP)
  • Малый входной ток смещения: 5 пА, тип.
  • Биполярное питание: от ±5 В до ±15 В
  • Низкое напряжение шума: 0.45 мкВ (полный размах, полоса от 0.1 Гц до 10 Гц)
  • Спектральная плотность напряжения шума: 7.30 нВ/√Гц на частоте 1 кГц
  • Малое значение полных гармонических искажений (THD) + шума: 0.00025%
  • Отсутствует эффект обращения фазы
  • Rail-to-rail выход
  • Стабилен при единичном усилении
  • Дрейф напряжения смещения (10,000 часов): 5 мкВ тип.
  • Температурный гистерезис: 8 мкВ тип.

Подробнее о продукте

ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 - это прецизионные усилители на полевых транзисторах с управляющим переходом (JFET), обладающие низким входным напряжением шума, током шума, напряжением смещения и входным током смещения, а также rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения ограничен напряжениями питания). ADA4610-1 имеет один канал, ADA4610-2 - два канала, а ADA4610-4 - четыре канала.

Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, малого шума и очень маленького входного тока смещения эти усилители особенно хорошо подходят для усиления сигналов высокоимпедансных датчиков и прецизионного измерения тока с использованием токовых шунтов. Благодаря превосходным статическим характеристикам, низкому шуму и короткому времени установления ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 обеспечивают превосходную точность в медицинских измерительных приборах, электронной измерительной технике, автоматическом тестовом оборудовании. В отличие от многих конкурирующих усилителей ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 поддерживают короткое время установления при значительных емкостных нагрузках. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах предыдущего поколения ADA4610-1/ADA4610-2/ ADA4610-4 не подвержены эффекту обращения фазы при выходе входных напряжений за пределы максимального синфазного напряжения.

За счет короткого времени нарастания и отличной стабильности при емкостных нагрузках ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 идеально подходят для высококачественных фильтров. Малые входные токи смещения, низкое напряжение смещения и малый шум обеспечивают широкий динамический диапазон в схемах усиления сигналов фотодиодов. Низкий уровень шума и искажений, высокий выходной ток и превосходное быстродействие делают ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 отличным выбором для применения в аудиосистемах.

ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ADA4610-1 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N. ADA4610-2доступен в 8-выводных корпусах SOIC_N, MSOP и LFCSP_VD. ADA4610-4 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC_N и 16-выводном корпусе LFCSP_WQ.

Области применения

  • Измерительная техника
  • Медицинские приборы
  • Многополюсные фильтры
  • Прецизионные измерения тока
  • Усилители сигналов фотодиодов
  • Интерфейс с датчиками
  • Аудиосистемы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4610

Precision ADC Driver Tool

The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Precision ADC Driver Tool

Модели SPICE

Инструменты проектирования

OpAmp Error Budget Calculator

An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues with Op Amp.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.