Обзор
Особенности и преимущества
- LIN 2.1 compliant interface (bridge sensor signal, temperature)
- Digitally programmable gain and offset voltage adjustment
- Gain range from 2.94 V/V to 971.10 V/V
- Sensor temperature compensation (first- or second-order)
- Sensor nonlinearity correction (first- or second-order)
- Internal or external temperature sensor compensation
- EEPROM nonvolatile memory for calibration data
- High system accuracy: 0.1% FSR over temperature
- EMC and EMI protection
- Fault protection for open circuits and short circuits
- 4 mm × 4 mm, 20-lead LFCSP
- 6 V to 18 V supply operation
- −40°C to +150°C operating temperature range
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADA4558 is a fully integrated, sensor signal conditioner IC for bridge sensors. The device provides digital nonlinearity correction and temperature compensation via internal or external sensed temperatures using on-chip correction and calibration hardware that can be optimized for a specific bridge sensor.
The ADA4558 utilizes a fourth-order digital correction algorithm and delivers a system accuracy of 0.1% full scale range (FSR) for bridge sensors with second-order nonlinearity sensitivity. The ADA4558 includes a local interconnect network (LIN) physical interface for single-wire, high voltage communications in automotive environments. LIN 2.1 and earlier versions are supported. The LIN interface allows access to measurements, end of line (EOL) calibration, and a wide range of diagnostic functions.
The analog subsystem consists of an analog-to-digital converter (ADC) and a programmable gain amplifier (PGA) with a wide gain range from 2.94 V/V to 971.10 V/V. To minimize power supply noise, the bridge sensor is biased with an internal 4 V voltage regulator. The ADA4558 is fully specified from −40°C to +150°C. The device operates from battery supply voltages of 6 V to 18 V. The ADA4558 is available in a 4 mm × 4 mm, 20-lead lead frame chip scale package (LFCSP).
Applications
- Strain gage
- Pressure signal conditioner for automotive vehicles
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.