Обзор
Особенности и преимущества
- Supply voltage range: 4.5 V to 36 V
- Offset voltage: ±4 µV maximum at 5 V
- Offset voltage drift: 0.01 µV/°C maximum at 5 V
- Input noise
- Voltage: 88 nV p-p from 0.1 Hz to 10 Hz typical
- Spectral density voltage: 4.2 nV/√Hz typical at 1 kHz
- Rail-to-rail output
- Unity-gain stable
- GBP: 5 MHz typical
- Slew rate: 1.8 V/µs typical falling
- PSRR: 168 dB typical at VS = 4.5 V to 36 V
- Open-loop voltage gain: 160 dB typical at VOUT = −14.75 V to +14.75 V, RL = 10 kΩ, VS = 30 V
- CMRR: 160 dB typical at VCM = −15.1 V to +13.5 V,VS= 30V
- Integrated EMI filters
- Shutdown mode
- Ground sense
- Available in 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 8-lead LFCSP
Подробнее о продукте
The ADA4523-1 is a high voltage, low noise, zero drift op amp that offers precision dc performance over a wide supply range of 4.5 V to 36 V. Offset voltage and 1/f noise are suppressed, allowing this op amp to achieve a maximum offset voltage of ±4 µV and a 0.1 Hz to 10 Hz input noise voltage of 88 nV p-p typical.The self calibrating circuitry of the ADA4523-1 results in low offset voltage drift with temperature (0.01 µV/°C maximum) and zero drift over time. Additionally, the ADA4523-1 uses on-chip filtering to achieve high immunity to electromagnetic interference (EMI).
Wide supply range, combined with low noise, low offset, 168 dB power supply rejection ratio (PSRR), and 160 dB common-mode rejection ratio (CMRR), make the ADA4523-1 well suited for high dynamic range test, measurement, and instrumentation systems.
Applications
- High resolution data acquisition
- Reference buffering
- Test and measurement
- Electronic scales
- Thermocouple amplifiers
- Strain gages
- Low-side current sense
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.