Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое напряжение смещения:
- 5 мкВ, макс.
- Крайне малый дрейф напряжения смещения: 25 нВ/°C, макс.
- Низкое напряжение шума:
- 5.8 нВ/√Гц, тип
- 117 нВ размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц, тип.
- Малый входной ток смещения: 50 пА, тип.
- Частота единичного усиления: 3 МГц
- Однополярное питание: диапазон входных напряжений включает напряжение земли, rail-to-rail выход
- Широкий диапазон рабочих напряжений
- Однополярное питание: 4.5 В - 55 В
- Биполярное питание: от ±2.25 В до ±27.5 В
- Интегрированные фильтры ЭМП
- Стабилен при единичном усилении
Подробнее о продукте
ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 – это одно/двух/четырех-канальные усилители с нулевым дрейфом, малым шумом, низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail выходом (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания), который оптимизирован для поддержания малой полной погрешности во времени, диапазоне температур и рабочих напряжений. Компонент имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений (диапазон напряжения включает в себя напряжения питания), а диапазон его входных напряжений включает в себя напряжение земли. Благодаря широким диапазонам рабочих напряжений и температур, высокому коэффициенту усиления при разомкнутой цепи обратной связи, а также очень малым статическим и динамическим погрешностям компонент хорошо подходит для усиления очень слабых входных сигналов и точного воспроизведения сигналов большой амплитуды в широком спектре областей применения.
Спецификация ADA4522-4 содержит полный набор характеристик при напряжениях питания 5.0 В, 30 В и 55 В, а рабочий диапазон напряжений питания составляет от 4.5 В до 55 В. Компонент является превосходным выбором для задач в которых используется однополярное питание 5 В, 10 В, 12 В и 30 В, или более, либо биполярное напряжение питания ±2.5 В, ±5 В и ±15 В. Для достижения высокой устойчивости к электромагнитным помехам в ADA4522-4 интегрирована схема фильтрации.
ADA4522-4 гарантированно работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC, а также 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP.
Информацию о назначении выводов ADA4522-4 можно найти в разделе Pin Configurations and Function Descriptions технического описания.
Области применения
- Входные усилители измерителей LCR/мегомметров
- Схемы с тензодатчиками и мостовыми датчиками
- Магнитные весы
- Прецизионное измерение тока при помощи шунтов
- Схемы с термопарами/РТД
- Входные и выходные усилители ПЛК
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues with Op Amp.
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Обучающие материалы (2)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4522-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.