Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения: 5 мкВ, макс.
  • Крайне малый дрейф напряжения смещения: 22 нВ/°C, макс.
  • Низкое напряжение шума: 5.8 нВ/√Гц, тип.
    • 117 нВ размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц, тип.
  • Малый входной ток смещения: 50 пА, тип.
  • Частота единичного усиления: 3 МГц
  • Однополярное питание: диапазон входных напряжений включает напряжение земли, rail-to-rail выход
  • Широкий диапазон рабочих напряжений:
    • Однополярное питание: 4.5 В - 55 В
    • Биполярное питание: от ±2.25 В до ±27.5 В
  • Интегрированные фильтры ЭМП
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 – это одно/двух/четырех-канальные усилители с нулевым дрейфом, малым шумом, низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail выходом (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания), который оптимизирован для поддержания малой полной погрешности во времени, диапазоне температур и рабочих напряжений. Благодаря широким рабочим диапазонам напряжений и температур, высокому коэффициенту усиления при разомкнутой петле обратной связи, а также очень низким статическим и динамическим погрешностям компонент хорошо подходит для усиления очень слабых входных сигналов и точного воспроизведения сигналов большой амплитуды в широком спектре областей применения.

Спецификация ADA4522-2 содержит полный набор характеристик при напряжениях питания 5.0 В, 30 В и 55 В, а рабочий диапазон напряжений питания составляет от 4.5 В до 55 В. Компонент является превосходным выбором для задач в которых используется однополярное питание 5 В, 10 В, 12 В и 30 В, или более, либо биполярное напряжение питания ±2.5 В, ±5 В и ±15 В. Для достижения высокой устойчивости к электромагнитным помехам в ADA4522-2 интегрирована схема фильтрации.

ADA4522-2 гарантированно работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC.

Области применения

  • Входной усилитель измерителей LCR / мегомметров
  • Схемы с тензодатчиками и мостовыми датчиками
  • Магнитные весы
  • Прецизионное измерение тока с помощью шунтов
  • Схемы с термопарами/РТД
  • Входные/выходные усилители ПЛК

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
Minimum Vcc-Vee
Maximum Vcc-Vee
Supply Current per Amplifier
# of Amplifiers per Package
Vos (max)
Input Offset Voltage Drift (µV/deg C)
4.5V
55V
840µA
1
5µV
2.5nV/°C
4.5V
55V
830µA
2
5µV
4nV/°C
4.5V
55V
830µA
4
5µV
2.5nV/°C

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ADA4522
ADA4522-1
ADA4522-2
ADA4522-4

Инструменты проектирования

Performance Gallery

Performance Gallery is a web-based tool for distributing and viewing performance data. Quickly narrow the search space with intuitive filtering and manipulate dynamic plots with zoom, pan, mouse-over traces, and more.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADA4522-2 Обсуждения

RE: LTC4162-L charging issue
9 час (часов) назад в категории Power By Linear
RE: Maximum support cells number & maximum connected devices of LTC6811-1 & LTC6811-2
17 час (часов) назад в категории Power By Linear
RE: HMC1110, admv7710-mounting and bonding questions
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
ADA4522-2 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.