Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения: 5 мкВ, макс.
  • Крайне малый дрейф напряжения смещения: 22 нВ/°C, макс.
  • Низкое напряжение шума: 
    • 5.8 нВ/√Гц, тип.
    • 117 нВ размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц, тип.
  • Малый входной ток смещения: 50 пА, тип.
  • Частота единичного усиления: 3 МГц
  • Однополярное питание: диапазон входных напряжений включает напряжение земли, rail-to-rail выход
  • Широкий диапазон рабочих напряжений:
    • Однополярное питание: 4.5 В - 55 В
    • Биполярное питание: от ±2.25 В до ±27.5 В
  • Интегрированные фильтры ЭМП
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 – это одно/двух/четырех-канальные усилители с нулевым дрейфом, малым шумом, низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail выходом (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания), который оптимизирован для поддержания малой полной погрешности во времени, диапазоне температур и рабочих напряжений. Благодаря широким рабочим диапазонам напряжений и температур, высокому коэффициенту усиления при разомкнутой петле обратной связи, а также очень низким статическим и динамическим погрешностям компоненты хорошо подходят для усиления очень слабых входных сигналов и точного воспроизведения сигналов большой амплитуды в широком спектре областей применения.

Спецификация ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 содержит полный набор характеристик при напряжениях питания 5.0 В, 30 В и 55 В, а рабочий диапазон напряжений питания составляет от 4.5 В до 55 В. Компоненты являются превосходным выбором для задач в которых используется однополярное питание 5 В, 10 В, 12 В и 30 В, или более, либо биполярное напряжение питания ±2.5 В, ±5 В и ±15 В. Для достижения высокой устойчивости к электромагнитным помехам в ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 интегрирована схема фильтрации.

ADA4522-1 / ADA4522-2 / ADA4522-4 гарантированно работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и выпускаются в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC, 14-выводном корпусе SOIC и 14-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Входной усилитель измерителей LCR / мегомметров
  • Схемы с тензодатчиками и мостовыми датчиками
  • Магнитные весы
  • Прецизионное измерение тока с помощью шунтов
  • Схемы с термопарами/РТД
  • Входные/выходные усилители ПЛК

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4522
ADA4522-1
ADA4522-2
ADA4522-4

Инструменты проектирования

OpAmp Error Budget Calculator

An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues with Op Amp.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADA4522-1 Обсуждения

RE: Sigma Studio -> Linkwits Transform
2 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
RE: LTC4368-1 Bi-direction Current and Voltage Protection Issue
2 день (дней) назад в категории Power By Linear
RE: adrv9001-sdk HDL IP signal definitions
2 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9001 – ADRV9007

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.