Обзор

Особенности и преимущества

  • Малошумящий усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
    • Очень малый входной ток смещения: ±0.25 пА, тип. при 25°C
    • Низкое входное напряжение шума
      • 92 нВ/√Гц, тип. на 10 Гц при 5 В
      • 5 нВ/√Гц, тип. на 100 кГц при ±5 В
  • Произведение коэффициента усиления на ширину полосы:
    175 МГц
    • Малые напряжение смещения и дрейф: 80 мкВ, макс. при 25C, 1.6 мкВ/C,
      -40°C to +85°C
    • Входная емкость
      • 3 пФ, тип., дифференциальный режим
      • 2 пФ, тип., синфазный режим
  • Интегрированная схема коммутации коэффициента усиления
    • Утечка ключей выборки и обратной связи в разомкнутом состоянии:
      ±0.5 пА, тип.
  • Интегрированный драйвер АЦП
    • Дифференциальный и несимметричный режимы
    • Регулируемое выходное синфазное напряжение
      от −5 В до +3.8 В, тип. при питании ±5 В
    • Широкий размах выходного напряжения ±4.8 В, мин. при питании ±5 В
    • Линейный выходной ток: 18 мА ср.кв., тип. при питании ±5 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADA4350 – это схема аналогового входного интерфейса для фотодетекторов или иных датчиков с выходным током, пропорциональным измеряемой физической величине или входному напряжению. Компонент предназначен для использования в системах, где пользователю необходимо выбирать одно из нескольких прецизионных значений коэффициента усиления для поддержания максимального динамического диапазона.

В ADA4350 интегрированы усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах, схема коммутации и драйвер АЦП, а все функции управляются через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или параллельный интерфейс управления. Благодаря очень низким значениям тока и напряжения шума усилителя компонент является идеальным выбором для работы с широким спектром фотодетекторов, датчиков или прецизионных систем сбора данных.

Внутренняя схема коммутации позволяет пользователю осуществлять выбор одной из шести максимально возможных внешних конфигурируемых цепей обратной связи. Применение внешних компонентов цепи обратной связи позволяет упростить согласование системы с емкостью желаемого датчика или фотодетектора, а также, при необходимости, использовать резисторы с малым тепловым дрейфом.

Архитектура ключей минимизирует источники погрешностей, поэтому они практически не вносят ошибок в сигнальный тракт. Выходной драйвер может быть использован в несимметричном или дифференциальном режиме и идеально подходит для подачи сигналов на вход АЦП.

ADA4350 может работать с однополярным питанием +3.3 В или биполярным питанием ±5 В, давая пользователю дополнительную свободу при выборе полярности детектора. Компонент выпускается в бессвинцовом 28-выводном корпусе TSSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

При обозначении многофункциональных выводов в техническом описании может даваться только имя непосредственно обсуждаемой функции.

Области применения

  • Преобразование напряжения в ток
  • Предварительные усилители сигнала фотодиодов
  • Химические анализаторы
  • Масс-спектрометрия
  • Молекулярная спектроскопия
  • Приемники сигнала лазеров/светодиодов
  • Системы сбора данных 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.