Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrawide common-mode range: −VS − 0.1 V to −VS + 70 V
- Wide power supply voltage range: (VSY): +3.15 V to +50 V (±25 V for PSRR)
- Low supply current: 1.5 mA per channel (typical)
- Low input offset voltage: ±40 μV maximum
- Low input offset voltage drift: ±0.4 μV/°C maximum
- Low voltage noise:
- 1/f noise corner: 6 Hz typical
- 150 nV p-p typical at 0.1 Hz to 10 Hz
- 7 nV/√Hz typical at 100 Hz (en)
- High speed
- GBP: 8 MHz typical
- Slew rate: 5.5 V/μs typical at ΔVOUT = 25 V
- Low power shutdown: 20 μA maximum
- Low input bias current: ±10 nA maximum
- Large signal voltage gain: 120 dB minimum
- CMRR: 118 dB, minimum
- PSRR: 123 dB, minimum
- Input overdrive tolerant with no phase reversal
- ±2 kV HBM and ±1.25 kV FICDM
- Wide temperature range: −55°C to +150°C (H grade)
Подробнее о продукте
The ADA4099-1 and ADA4099-2 are single/dual robust, precision, rail-to-rail input/output operational amplifiers (op amps) with inputs that operate from −VS to +VS and beyond, which is referred to in this data sheet as Over-The-Top™. The devices feature offset voltages of <40 μV, input bias currents (IB) of <10 nA, and can operate on single or split supplies that range from 3.15 V to 50 V. The ADA4099-1 and ADA4099-2 draws 1.5 mA of quiescent current per channel.
The ADA4099-1 and ADA4099-2 Over-The-Top input stages have robust input protection features for abusive environments. The inputs can tolerate up to 80 V of differential voltage without damage or degradation to dc accuracy. The operating input common-mode range extends from rail-to-rail and beyond, up to 70 V > –VS, independent of the +VS supply.
The ADA4099-1 and ADA4099-2 are unity-gain stable and can drive loads requiring up to 20 mA per channel. The device can also drive capacitive loads as large as 100 pF. The amplifiers are available with low power shutdown.
The ADA4099-1 is available in a standard, 6-lead, thin small outline transistor (TSOT) package. The ADA4099-2 is available in an 8- lead, standard small outline package (SOIC_N), 8-lead, mini small outline package (MSOP), and a 10-lead, lead frame chip scale package (LFCSP).
APPLICATIONS
- Industrial sensor conditioning
- Supply current sensing
- Battery and power supply monitoring
- Front-end amplifiers in abusive environments
- 4 mA to 20 mA transmitters
Продукты
Области применения и технологии
-
-
-
- Оборудование для автоматизированного тестирования
- Высокотемпературные приборы
- Системы сбора данных
- Измерение и анализ импеданса
- Осциллографы и цифровые преобразователи сигналов
- Параметрические измерения
- Прецизионные измерения
- Прецизионные анализаторы сигналов
- Схемы питания для измерительных приборов
-
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.