Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawide common-mode input range: −VS − 0.1 V to −VS + 70 V
  • Wide power supply voltage range: +3 V to +50 V (to ±25 V for PSRR)
  • Low power supply current: 32.5 μA (typical)
  • Low input offset voltage: ±60 μV maximum
  • Low input offset voltage drift: ±1 μV/°C maximum (B grade)
  • Low input voltage noise
  • 6 Hz typical 1/f noise corner
  • 1000 nV p-p typical at 0.1 Hz to 10 Hz
  • GBP: 130 kHz typical for fTEST = 250 Hz
  • Slew rate: 0.1 V/μs typical at ΔVOUT = 4 V
  • Low power supply current shutdown: 20 μA maximum
  • Low input offset current: ±300 pA maximum
  • Large signal voltage gain: 120 dB minimum for ΔVOUT = 3.5 V
  • CMRR: 120 dB minimum at VCM = −0.1 V to +70 V
  • PSRR: 123 dB minimum at VSY = +3 V to ±25 V
  • Input overdrive tolerant with no phase reversal
  • ±2 kV HBM and ±1.25 kV FICDM
  • Wide temperature range: −55°C to +150°C (H grade)
  • Shutdown feature available for single 6-lead TSOT and dual 10-lead LFCSP packages

Подробнее о продукте

The ADA4097-1/ADA4097-2 are single and dual robust, precision, rail-to-rail input and output operational amplifiers (op amps) with inputs that operate from −VS to +VS and beyond, which are referred to in this data sheet as Over-The-Top. The devices feature offset voltages of <60 μV, input bias currents (IB) of <0.3 nA, and can operate on single or split supplies that range from 3 V to 50 V. The ADA4097-1/ADA4097-2 draw 32.5 μA of supply current per channel.

The ADA4097-1/ADA4097-2 Over-The-Top input stages have robust input protection features for abusive environments. The inputs can tolerate up to 80 V of differential voltage without damage or degradation to dc accuracy. The operating common-mode input range extends from rail-to-rail and beyond, up to 70 V > –VS, independent of the +VS supply.

The ADA4097-1/ADA4097-2 are unity-gain stable and can drive loads requiring up to 20 mA per channel. The devices can also drive capacitive loads as large as 200 pF. The amplifiers are available with low power shutdown.

The ADA4097-1 is available in a standard, 6-lead thin small outline transistor (TSOT) package. The ADA4097-2 is available in an 8-lead standard small outline (SOIC_N) package, 8-lead mini small outline package (MSOP), and 10-lead lead-frame chip-scale package (LFCSP).

APPLICATIONS

  • Industrial sensor conditioning
  • Supply current sensing
  • Battery and power supply monitoring
  • Front-end amplifiers in abusive environments
  • 4 mA to 20 mA transmitters

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4097-1
ADA4097-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.