Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-rail диапазон входных/выходных напряжений
- Низкое энергопотребление: 0.625 мА на канал, тип. при ±15 В
- Произведение полосы на коэффициент усиления: 15.9 МГц при AV =100, тип.
- Частота единичного усиления: 9.9 МГц, тип.
- Ширина полосы при замкнутой цепи ОС по уровню −3 дБ: 13.9 МГц, тип. при ±15 В
- Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
- Стабилен при единичном усилении
- Высокая скорость нарастания: 4.6 В/мкс, тип.
- Низкий шум: 3.9 нВ/√Гц, тип. на 1 кГц
Подробнее о продукте
ADA4084-2S - это двухканальный операционный усилитель (ОУ) с полосой 10 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 30 В (или от ±1.5 В до ±15 В).
Данный усилитель хорошо подходят для систем с однополярным питанием, в которых одновременно требуются хорошие статические и динамические характеристики. Благодаря комбинации широкой полосы, низкого шума и высокой точности, ADA4084-2S представляет интерес для широкого спектра областей применения, включая фильтры и измерительную технику.
Поддержка усилителем rail-to-rail диапазона напряжений и по входу, и по выходу позволяет разработчикам, например, проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие значения отношения сигнал-шум.
ADA4084 представляет последнее поколение усилителей OP484S.
ADA4084-2S работает в расширенном температурном диапазоне от −55°C до +125°C. Двухканальный усилитель ADA4084-2S выпускается в 8-выводных корпусах для поверхностного монтажа.
ADA4084-2S является представителями растущего семейства высоковольтных ОУ с низким шумом, предлагаемых компанией Analog Devices.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADA4084-2S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.