Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальная перенастраиваемая платформа
- Полоса пропускания каналов передачи/приема до 1,2 ГГц (4 канала передачи и 4 канала приема)
- Диапазон частот для ВЧ ЦАП и ВЧ АЦП до 7,5 ГГц
- Встроенный контур ФАПЧ с возможностью синхронизации нескольких микросхем
- Дополнительный вход для внешнего сигнала синхронизации
- Универсальные цифровые функциональные блоки
- Выбираемые фильтры интерполяции и децимации
- Настраиваемые цифровые преобразователи с понижением частоты и цифровые преобразователи с повышением частоты
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с повышением частоты (FDUC) и 4 комплексных цифровых преобразователя с повышением частоты с невысокой точностью (CDUC)
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с понижением частоты (FDDC) и 4 комплексных цифровых преобразователя с понижением частоты с невысокой точностью (CDDC)
- Преобразователи FDUC и FDDC можно полностью шунтировать
- 2 независимых 48-разрядных генератора с цифровым управлением для каждого цифрового преобразователя с повышением частоты и каждого цифрового преобразователя с понижением частоты
- Программируемый КИХ-фильтр со 192 отсчетами для коррекции приема
- Поддерживает 4 различных профильных настройки, загружаемых посредством линий GPIO
- Поддержка автоматической регулировки усиления (АРУ) для тракта приема
- Быстрое обнаружение с малой задержкой для быстрого управления АРУ
- Мониторинг сигналов для медленного управления АРУ
- Отдельные выводы для АРУ
- Поддержка функции внесения цифровых предыскажений для тракта передачи данных
- Программируемые задержка и усиление для каждого тракта передачи данных
- Настройка задержки неточного цифрового преобразователя с понижением частоты для тракта наблюдения с внесением цифровых предыскажений
- Обеспечивает передачу как реальных, так и комплексных цифровых данных (8, 12- или 16-разрядных)
- Дополнительные функциональные возможности
- Драйвер источника тактовой частоты АЦП с возможностью выбора коэффициентов деления
- Схема защиты на выходе усилителя мощности
- Встроенный блок контроля температуры
- Программируемые линии ввода/вывода общего назначения (GPIO) обеспечивают переключение между режимами
- Возможность минимизации энергопотребления при дуплексной передаче с временным разделением и возможность совместного использования АЦП
- Интерфейс SERDES JESD204B/JESD204C, 16 линий со скоростью передачи данных до 24,75 Гбит/с
- 8 линий передачи по JESD204B/C (JTx) и 8 линий приема по JESD204B/C (JRx)
- Поддерживает подкласс 1
- Имеется возможность синхронизации нескольких микросхем
- 324-выводной корпус BGA размером 15 мм × 15 мм с расстоянием между выводами 0,8 мм
Подробнее о продукте
AD9988 представляет собой высокоинтегрированное устройство с четырьмя 16-разрядными высокочастотными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с максимальной скоростью преобразования 12 GSPS и четырьмя 12-разрядными высокочастотными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с максимальной скоростью преобразования 4 GSPS. Данное устройство имеет четыре канала передачи и четыре канала приема в конфигурации 4T4R. Этот компонент будет оптимальным вариантом для применения в системах с четырьмя антеннами и дуплексной передачей с временным разделением, в которых тракт приема может использоваться совместно приемником и подсистемой тракта наблюдения. Линии GPIO можно настраивать и переключать с целью активации различных пользовательских режимов, при этом обеспечивается согласованность фаз. Максимальная полоса пропускания радиоканала составляет 1,2 ГГц в конфигурации 4T4R, а разрешение дискретизации составляет 16 бит. AD9988 имеет 16-канальный последовательный порт передачи данных JESD204C с пропускной способностью 24,75 Гбит/с или JESD204B с пропускной способностью 15,5 Гбит/с, который позволяет использовать до восьми линий на канал передачи/приема, также этот приемопередатчик содержит встроенный умножитель тактовых импульсов и имеет возможности цифровой обработки сигналов, предназначенные для многодиапазонных радиосистем с прямым преобразованием ВЧ-сигналов.
Области применения
- Инфраструктура беспроводной связи
- Системы W-CDMA, LTE, LTE-A, а также системы с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO)
- СВЧ-системы типа «точка-точка», системы E-диапазона и КВЧ-диапазона для 5G
- Системы широкополосной связи
- Оконечные системы кабельного модема (CMTS) стандарта DOCSIS 3.0+
- Контрольно-измерительное оборудование систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
API драйверы устройств
Драйверы с написанным на языке C кодом интерфейса прикладного программирования (API) устройств представлены в виде типового кода, который позволяет пользователю быстро изменять характеристики продукта посредством вызова функций высокого уровня. Данная библиотека функционирует как уровень абстракции между приложением и аппаратным обеспечением. Этот API разработан на C99, что обеспечивает его интеграцию со стандартными процессорами и операционными системами. Заказчики могут переносить этот код прикладного уровня на свои встраиваемые системы, интегрируя свою базу кода, написанного для конкретной платформы, с уровнем API HAL.
Чтобы получить этот пакет программного обеспечения, перейдите к форме запроса программного обеспечения, предварительно войдя в свою учетную запись MyAnalog, и в разделе «Target Hardware» (Целевое оборудование) выберите «High Speed Data Converters» (Высокоскоростные преобразователи данных) и выберите нужный пакет API. Как только программное обеспечение будет вам предоставлено, вы получите уведомление по электронной почте.
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Компактные тепловые модели
S-параметры
Модели IBIS
Инструменты проектирования
The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Сопутствующие компоненты
AD9988 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые компоненты питания
-
DC-to-DC switching regulators:
LTM4633,
LTM8053,
LTM8063,
LTM4644
LTM4644-1, LTM4616. - Малошумящие линейные стабилизаторы: ADP1765, ADP7158, ADM7172, ADM7150.
Рекомендуемые ВЧ усилители
Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты
Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9988 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.