Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальная перенастраиваемая платформа
- 4 ЦАП и 2 АЦП в конфигурации 4D2A (четыре 16-разрядных ЦАП со скоростью преобразования до 12 GSPS и два 12-разрядных АЦП со скоростью преобразования 6 GSPS)
- 4 ЦАП и 1 АЦП в конфигурации 4D1A (четыре 16-разрядных ЦАП со скоростью преобразования до 12 GSPS и один 12-разрядный АЦП со скоростью преобразования 6 GSPS)
- Полоса пропускания каналов передачи/приема до 1,2 ГГц / 2,4 ГГц (4 канала передачи и 2 канала приема)
- Полоса пропускания каналов передачи/приема до 2,4 ГГц / 2,4 ГГц (2 канала передачи и 2 канала приема)
- Ширина полосы пропускания ВЧ ЦАП и ВЧ АЦП на уровне -3 дБ составляет 5,2 ГГц и 7,5 ГГц соответственно
- Встроенный контур ФАПЧ с возможностью синхронизации нескольких микросхем
- Дополнительный вход для подключения внешнего источника тактовых сигналов
- Динамические характеристики АЦП при скорости преобразования 6 GSPS
- Диапазон входного напряжения: 1,475 В в размахе
- Плотность шума: -153 дБпд/Гц
- Коэффициент шума: 25,3 дБ
- Искажение с появлением второй гармоники (HD2): -65,2 дБпд при 2,7 ГГц
- Искажение с появлением третьей гармоники (HD3): -70,8 дБпд при 2,7 ГГц
- Наихудший случай искажений (исключая HD2 и HD3): −68,5 дБпд при 2,7 ГГц
- Динамические характеристики ЦАП при скорости преобразования 12 GSPS
- Полный диапазон выходного тока: от 7 мА до 40 мА
- Двухтональные интермодуляционные искажения третьего порядка IMD3 (-7 дБпд на тон): -78,9 дБн
- Спектральная плотность шума, однотональная при 3,7 ГГц: −155,1 дБн/Гц
- Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, однотональный при 3,7 ГГц: -70 дБн
- Универсальные цифровые функциональные блоки
- Выбираемые фильтры интерполяции и децимации
- Настраиваемые цифровые преобразователи с понижением частоты и цифровые преобразователи с повышением частоты
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с повышением частоты и 4 комплексных цифровых преобразователя с повышением частоты с невысокой точностью
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с понижением частоты и 4 комплексных цифровых преобразователя с понижением частоты с невысокой точностью
- 48-разрядный генератор с цифровым управлением для каждого цифрового преобразователя с повышением частоты и каждого цифрового преобразователя с понижением частоты
- Возможность шунтирования точных преобразователей с повышением частоты и точных преобразователей с понижением частоты
- 324-выводной корпус BGA размером 15 мм × 15 мм с расстоянием между выводами 0,8 мм
- Программируемый КИХ-фильтр 192-го порядка для выравнивания частотной характеристики приемника
- Поддерживает 4 различных профиля настройки, загружаемых посредством линий GPIO
- Программируемая задержка для каждого тракта прохождения данных
- Поддержка автоматической регулировки усиления (АРУ) для тракта приема
- Быстрое обнаружение с малой задержкой для быстрого управления АРУ
- Мониторинг сигналов для медленного управления АРУ
- Отдельные выводы для АРУ
- Поддержка функции внесения цифровых предыскажений для тракта передачи данных
- Регулировка усиления и задержки канала преобразователя с повышением частоты точной настройки
- Настройка задержки цифрового преобразователя с понижением частоты грубой настройки для тракта наблюдения с внесением цифровых предыскажений
- Универсальные цифровые функциональные блоки
- Обеспечивает передачу как реальных, так и комплексных цифровых данных (8, 12- или 16-разрядных)
- Настраиваемые цифровые преобразователи с понижением/повышением частоты
- 8 комплексных цифровых преобразователей с повышением частоты точной настройки и 4 комплексных цифровых преобразователя с повышением частоты грубой настройки
- 8 комплексных цифровых преобразователей с понижением частоты точной настройки и 4 комплексных цифровых преобразователя с понижением частоты грубой настройки
- 2 независимых генератора с цифровым управлением для каждого цифрового преобразователя с повышением частоты и каждого цифрового преобразователя с понижением частоты
- Возможность отключения преобразователей точной настройки с повышением и понижением частоты
- Дополнительные функциональные возможности
- Драйвер сигналов тактовой частоты АЦП с возможностью выбора коэффициентов деления
- Схема защиты на выходе усилителя мощности
- Встроенный датчик температуры
- Перенастраиваемые линии ввода/вывода общего назначения (GPIO)
- Возможность минимизации энергопотребления при дуплексной передаче с временным разделением
- Интерфейс SERDES JESD204B/JESD204C, 16 линий со скоростью передачи данных до 24,75 Гбит/с
- 8 линий приема для ВЧ ЦАП
- 8 линий передачи для ВЧ АЦП
- Соответствие стандарту интерфейса JESD204B с максимальной скоростью передачи данных 15,5 Гбит/с
- Соответствие стандарту интерфейса JESD204C с максимальной скоростью передачи данных 24,75 Гбит/с
- Режим повторения выборок/битов для согласования скорости на линиях приема
Подробнее о продукте
Интерфейс смешанных сигналов (TxFE™) AD9986 представляет собой высокоинтегрированное устройство с 16-разрядными высокочастотными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с максимальной скоростью преобразования 12 GSPS и 12-разрядными высокочастотными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с максимальной скоростью преобразования 6 GSPS. AD9986 поддерживает одновременную работу четырех каналов передачи и двух каналов приема в конфигурации 4D2A (4 ЦАП и 2 АЦП). Это устройство будет оптимальным вариантом для применения в системах беспроводной передачи данных с двумя и четырьмя антеннами, в которых требуются широкополосные АЦП для тракта наблюдения с внесением цифровых предыскажений. Оно имеет шестнадцатиканальный порт приема и передачи данных, работающий в соответствии со стандартом интерфейса JESD204C со скоростью 24,75 Гбит/с или в соответствии со стандартом интерфейса JESD204B со скоростью 15,5 Гбит/с, встроенный умножитель тактовой частоты и блок цифровой обработки сигналов, предназначенный для многодиапазонных радиосистем с прямым преобразованием ВЧ-сигналов. Это устройство способно принимать и передавать данные со скоростями до 6 GSPS в одноканальном режиме. Максимальный разнос радиодиапазонов, обеспечиваемый в многоканальном режиме, составляет 1,2 ГГц.
Области применения
- Инфраструктура беспроводной связи
- Системы W-CDMA, LTE, LTE-A, а также системы с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO)
- СВЧ-системы типа «точка-точка», широкополосные системы E-диапазона и КВЧ-диапазона для 5G
- Оконечная система кабельных модемов (CMTS) стандарта DOCSIS 3.0
- Контрольно-измерительное оборудование систем связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
API драйверы устройств
Драйверы с написанным на языке C кодом интерфейса прикладного программирования (API) устройств представлены в виде типового кода, который позволяет пользователю быстро изменять характеристики продукта посредством вызова функций высокого уровня. Данная библиотека функционирует как уровень абстракции между приложением и аппаратным обеспечением. Этот API разработан на C99, что обеспечивает его интеграцию со стандартными процессорами и операционными системами. Заказчики могут переносить этот код прикладного уровня на свои встраиваемые системы, интегрируя свою базу кода, написанного для конкретной платформы, с уровнем API HAL.
Чтобы получить этот пакет программного обеспечения, перейдите к форме запроса программного обеспечения, предварительно войдя в свою учетную запись MyAnalog, и в разделе «Target Hardware» (Целевое оборудование) выберите «High Speed Data Converters» (Высокоскоростные преобразователи данных) и выберите нужный пакет API. Как только программное обеспечение будет вам предоставлено, вы получите уведомление по электронной почте.
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Компактные тепловые модели
S-параметры
Модели IBIS
Инструменты проектирования
The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Сопутствующие компоненты
AD9986 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые компоненты питания
-
DC-to-DC switching regulators:
LTM4633,
LTM8053,
LTM8063,
LTM4644
LTM4644-1, LTM4616. - Малошумящие линейные стабилизаторы: ADP1765, ADP7158, ADM7172, ADM7150.
Рекомендуемые ВЧ усилители
Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты
Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9986 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.