Обзор
Особенности и преимущества
- Последовательный цифровой порт вывода JESD204B (подкласс 1)
- Скорость передачи цифровых линий до 15 Гбит/c
- Полная потребляемая мощность 1.66 Вт при 500 MSPS
- 415 мВт на канал аналого-цифрового преобразования
- SFDR = 82 dBFS на 305 МГц (входной диапазон 1.80 В)
- Сигнал-шум = 66.8 dBFS на 305 МГц (входной диапазон 1.80 В)
- Плотность шума = −151.5 dBFS/Гц (входной диапазон 1.80 В)
- Напряжение питания 0.975 В, 1.8 В и 2.5 В
- Характеристика без пропуска кодов
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Аналоговый входной буфер
- Внутреннее добавление псевдослучайного сигнала для улучшения нелинейности в режиме слабого сигнала
- Конфигурируемый диапазон дифференциальных входных сигналов
- от 1.44 В до 2.16 В (1.80 В, номинальный)
- Ширина полосы аналогового входного каскада 1.4 ГГц в режиме полной мощности
- Биты детектирования амплитуды для эффективной реализации автоматической регулировки усиления (АРУ)
- 4 интегрированных широкополосных преобразователя с понижением частоты (DDC)
- 48-разрядный генератор с цифровым управлением (NCO), до четырех каскадированных полуполосных фильтров
- Дифференциальный вход тактового сигнала
- Целочисленное деление частоты тактового сигнала на 1, 2, 4 или 8
- Интегрированный диодный датчик температуры
- Широкие возможности конфигурирования линий JESD204B
Подробнее о продукте
AD9694 – это четырехканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS. Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, благодаря чему он обеспечивает низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Данный продукт предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов в полосе частот до 1.4 ГГц. AD9694 оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкого энергопотребления при малых габаритах корпуса.
Четыре ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы.
Входы аналоговых сигналов и сигналов синхронизации являются дифференциальными. Каждая пара выходов данных АЦП подключена к двум цифровым преобразователям с понижением частоты (DDC) через перекрестный мультиплексор. Каждый DDC включает в себя до пяти каскадов обработки сигнала: 48-разрядный преобразователь частоты на базе NCO и до четырех полуполосных децимирующих фильтров.
В дополнение к блокам DDC AD9694 имеет ряд функциональных особенностей, упрощающих реализацию автоматической регулировки усиления (АРУ) в приемниках систем связи. Программируемый пороговый детектор позволяет следить за уровнем мощности входного сигнала с помощью битов быстрого детектирования результата преобразования. При превышении программируемого порога уровнем входного сигнала сигнал индикатора быстрого детектирования переключается в состояние высокого логического уровня. Благодаря малой задержке индикатора порогового детектора пользователь может оперативно уменьшить коэффициент усиления системы во избежание перегрузки по напряжению на входе АЦП.
В зависимости от коэффициента децимации и приемлемой скорости приемного логического устройства пользователи могут сконфигурировать каждую пару цифровых выходов для передачи с использованием одной или двух линий высокоскоростного последовательного интерфейса вывода JESD204B подкласса 1. Входные выводы SYSREF±, SYNCINB±AB и SYNCINB±CD обеспечивают возможность синхронизации нескольких компонентов.
AD9694 имеет широкие возможности управления энергопотреблением, которые позволяют при необходимости добиться существенного сокращения потребляемой мощности. Программирование всех функций осуществляется через трехпроводной интерфейс SPI, совместимый с напряжением 1.8 В.
AD9694 выпускается в бессвинцовом 72-выводном корпусе LFCSP и гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в диапазоне температур от −40°C до +105°C.
Ключевые особенности продукта
- Низкая потребляемая мощность на канал АЦП.
- Поддержка скоростей передачи линий JESD204B до 15 Гбит/c.
- Широкая полоса в режиме полной мощности позволяет выполнять оцифровку сигналов ПЧ на частотах до 1.4 ГГц.
- Буферизированные входные каскады упрощают проектирование и реализацию фильтра.
- Четыре интегрированных широкополосных децимирующих фильтра и генератор с цифровым управлением (NCO) для реализации многодиапазонных приемников.
- Управление различными параметрами и функциями компонента через интерфейс последовательного порта (SPI) для удовлетворения требований конкретной системы.
- Программируемый детектор выхода за границы рабочего диапазона с коротким временем реакции.
- Интегрированный диодный датчик температуры для управления тепловым режимом системы.
Области применения
- Системы связи
- Многодиапазонные, мультирежимные цифровые приемники 3G/4G, TD-SCDMA, W-CDMA, GSM, LTE, LTE-A с разнесенным приемом
- Универсальные программно-определяемые радиосистемы
- Сверхширокополосные спутниковые приемники
- Измерительная техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.