Обзор
Особенности и преимущества
- Цифровые выходы LVDS
- Полная потребляемая мощность 1.1 Вт на канал при 500 MSPS (настройки по умолчанию)
- SFDR = 85 дБн при fIN = 170 МГц (500MSPS)
- SNR = 68.6 dBFS при fIN = 170 МГц (500MSPS)
- ENOB = 10.9 бит при fIN = 170 МГц
- DNL = ±0.5 LSB
- INL = ±2.5 LSB
- Плотность шума = -153 dBFS/Гц при 500 MSPS
- Напряжение питания 1.25 В, 2.50 В and 3.3 В
- Характеристика без пропуска кодов
- Внутренний источник опорного напряжения АЦП
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD9684 – это двухканальный 14-разрядный АЦП с быстродействием 500 миллионов выборок в секунду (MSPS). Компонент содержит интегрированные буфер и схему выборки-хранения, обеспечивая низкое энергопотребление, малые габариты и простоту применения. Он предназначен для оцифровки широкополосных аналоговых сигналов и оптимизирован для поддержания широкой полосы входного каскада, высокой частоты дискретизации, превосходной линейности и низкой потребляемой мощности при малых габаритах корпуса
Ядра АЦП построены на базе многокаскадной, дифференциальной конвейерной архитектуры с интегрированной логикой исправления ошибок в выходном коде. Каждый АЦП имеет широкополосный буферизированный входной каскад с выбираемым пользователем диапазоном входных напряжений. Наличие интегрированного источника опорного напряжения упрощает проектирование системы. Выходные данные АЦП могут, при необходимости, быть пропущены через опциональный блок децимации с коэффициентом 2.
Входы аналогового сигнала и сигнала тактовой синхронизации являются дифференциальными. Выход каждого из АЦП подключен к двум цифровым преобразователям с понижением частоты (DDC). Каждый DDC состоит из четырех последовательных каскадов обработки сигнала: 12-разрядного преобразователя частоты (NCO) и трех полуполосных децимирующих фильтров, обеспечивающих коэффициент децимации, равный двум, четырем или восьми.
Области применения
- Системы связи
- Многодиапазонные, многорежимные приемники с разнесенными антеннами
3G/4G, TD-SCDMA, WCDMA, MC-GSM, LTE - Универсальные программно-определяемые радиосистемы
- Сверхширокополосные спутниковые приемники
- Измерительная техника (спектроанализаторы, анализаторы цепей, интегрированные решения для испытания ВЧ устройств)
- Радиолокация
- Цифровые осциллографы
- Высокоскоростные системы сбора данных
- Приемники обратного канала кабельных сетей DOCSIS
- Цифровые приемники обратного канала гибридных коаксиальных/оптоволоконных сетей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Сопутствующие компоненты
AD9684 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9684 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.