Обзор
Особенности и преимущества
- Ориентирован на применение в многодиапазонных беспроводных системах
- Три отключаемых канала ввода комплексных данных на один РЧ ЦАП
- Максимальная частота дискретизации входных комплексных цифровых сигналов 3.08 GSPS на канал, разрешение 11 бит
- Один независимый генератор NCO на входной канал
- Архитектура с низким уровнем искажений и побочных составляющих
- Двухтональные интермодуляционные искажения = −83 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS на тон
- SFDR <−80 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных, пропускная способность 15.4 Гбит/с
- Поддерживает работу в многодиапазонных и однодиапазонных системах
- Поддерживает 12-битный режим с повышенной пропускной способностью интерфейса ввода данных
- Многокристальная синхронизация
- Поддержка протокола JESD204B Subclass 1
- Опциональный интерполирующий фильтр для поддержки широкого спектра входных частот дискретизации
- Конфигурируемые коэффициенты интерполяции в канале данных: 1×, 2×, 3×, 4×, 6× и 8×
- Конфигурируемый выходной интерполятор с коэффициентом 1×, 2×, 4×, 6×, 8× и 12×
- 48-разрядный выходной генератор NCO, работающий на частоте ЦАП, для поддержки синтеза частот в полосе до 6 ГГц
- Функция разрешения передачи для дополнительной экономии энергопотребления и защиты аналоговых цепей
- Высококачественный умножитель частоты тактового сигнала на базе петли ФАПЧ с низким шумом
- Частота обновления ЦАП до 12.6 GSPS
- Драйвер тактового сигнала АЦП канала наблюдения с выбираемыми коэффициентами деления
- Низкое энергопотребление
- 2.54 Вт при работе 2 ЦАП на частоте 12 GSPS и активной схеме ФАПЧ
- Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм
Подробнее о продукте
Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм
AD9175 – это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), поддерживающий работу с частотой обновления до 12.6 GSPS. Компонент содержит порт ввода данных JESD204B с 8 линиями данных и пропускной способностью 15.4 Гбит/с, интегрированный высококачественный умножитель тактовой частоты ЦАП и блоки цифровой обработки сигнала, предназначенные для построения однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на радиочастоту (РЧ).
AD9175 имеет три канала ввода комплексных цифровых сигналов на канал РЧ ЦАП. Каждый канал ввода может в независимом порядке быть исключен из схемы и содержит конфигурируемый каскад усиления, интерполирующий фильтр и генератор с цифровым управлением (NCO) для расширения возможностей частотного планирования. Компонент поддерживает работу с частотой дискретизации комплексных цифровых сигналов до 3.08 GSPS в каждом входном канале (до 3.4 GSPS при работе с вещественными сигналами). Сигналы каждой группы из трех канальных преобразователей частоты суммируются в соответствующем основном тракте данных и могут при необходимости подвергаться дополнительной обработке. Каждый из двух основных трактов данных содержит интерполирующий фильтр и один главный генератор NCO на входе РЧ ЦАП. При помощи переключателя модулятора выходы основного тракта данных могут быть подключены только к ЦАП0 (DAC0) для работы в одноканальном режиме, либо к ЦАП0 и ЦАП1 (DAC1) для работы в режиме двухканального ЦАП промежуточной частоты (ПЧ).
AD9175 также поддерживает сверхширокополосный режим, в котором канальные преобразователи и основные тракты данных могут исключаться из схемы для поддержания максимальной скорости данных до 3.4 GSPS при использовании компонента в качестве двухканального 11-разрядного ЦАП. AD9175 выпускается в корпусе BGA_ED со 144 шариковыми контактами.
Ключевые особенности продукта
- Многопотребляющий двухканальный ЦАП сокращает потребление мощности в широкополосных, многоканальных системах при поддержании высокого уровня характеристик.
- Поддерживает применение в однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных системах при помощи трех отключаемых каналов комплексных данных на РЧ ЦАП, а также конфигурации с использованием двух основных трактов данных в качестве двух широкополосных каналов при помощи переключателя модулятора.
- Максимальная частота комплексных данных до 3.08 GSPS при разрешении 11 бит, до 1.23 GSPS при разрешении 16 бит. AD9175 также можно сконфигурировать как двухканальный ЦАП, где каждый канал ЦАП работает с независимым каналом JESD204B на тех же скоростях передачи.
- Режим сверхширокополосного одноканального ЦАП с поддержкой быстродействия до 3.4 GSPS при разрешении 11 бит (упаковка в 12-разрядные слова в преобразователе параллельного кода в последовательный).
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- Передатчики многодиапазонных базовых станций
- Магистральные каналы передачи диапазона E/СВЧ
- Измерительная техника, оборудование автоматического тестирования
- Радиолокационные станции и постановщики помех
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9175 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.