Обзор

Особенности и преимущества

  • Ориентирован на применение в многодиапазонных беспроводных системах
    • Три отключаемых входных канала комплексных данных на один РЧ ЦАП
    • Максимальная частота дискретизации входных комплексных цифровых сигналов 3.08 GSPS на канал
    • Один независимый генератор NCO на входной канал
  • Архитектура с низким уровнем искажений и побочных составляющих
    • Двухтональные интермодуляционные искажения = −83 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS на тон
    • SFDR <−80 дБн на 1.84 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS
  • Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных, пропускная способность 15.4 Гбит/с
    • Поддерживает работу в многодиапазонных и однодиапазонных системах
    • Поддерживает 12-битный режим с повышенной пропускной способностью интерфейса ввода данных
  • Многокристальная синхронизация
    • Поддержка протокола JESD204B Subclass 1
  • Опциональный интерполирующий фильтр для поддержки широкого спектра входных частот дискретизации
    • Конфигурируемые коэффициенты интерполяции в каналах данных: 1×, 2×, 3×, 4×, 6× и 8×
    • Конфигурируемый выходной интерполятор с коэффициентом 1×, 2×, 4×, 6×, 8× и 12×
  • 48-разрядный выходной генератор NCO, работающий на частоте ЦАП, для поддержки синтеза частот в полосе до 6 ГГц
  • Функция разрешения передачи для дополнительной экономии энергопотребления и защиты аналоговых цепей
  • Высококачественный умножитель частоты тактового сигнала на базе петли ФАПЧ с низким шумом
    • Частота обновления ЦАП до 12.6 GSPS
    • Драйвер тактового сигнала АЦП канала наблюдения с выбираемыми коэффициентами деления
  • Низкое энергопотребление
    • 2.54 Вт при работе 2 ЦАП на частоте 12 GSPS и активной схеме ФАПЧ
  • Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм

Подробнее о продукте

AD9174 – это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), поддерживающий работу с частотой обновления до 12.6 GSPS. Компонент содержит порт ввода данных JESD204B с 8 линиями данных и пропускной способностью 15.4 Гбит/с, интегрированный высококачественный умножитель тактовой частоты ЦАП и блоки цифровой обработки сигнала, предназначенные для построения однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на радиочастоту (РЧ).

AD9174 имеет три канала ввода комплексных цифровых сигналов на канал РЧ ЦАП. Каждый канал ввода может быть в независимом порядке исключен из схемы и содержит конфигурируемый каскад усиления, интерполирующий фильтр и генератор с цифровым управлением (NCO) для расширения возможностей частотного планирования. Компонент поддерживает работу с частотой дискретизации комплексных цифровых сигналов до 3.08 GSPS в каждом входном канале (до 6.16 GSPS при работе с вещественными сигналами). Сигналы каждой группы из трех канальных преобразователей частоты суммируются в соответствующем основном тракте данных и могут при необходимости подвергаться дополнительной обработке. Каждый из двух основных трактов данных содержит интерполирующий фильтр и один главный генератор NCO на входе РЧ ЦАП. При помощи переключателя модулятора выходы основного тракта данных могут быть подключены только к ЦАП0 (DAC0) для работы в одноканальном режиме, либо к ЦАП0 и ЦАП1 (DAC1) для работы в режиме двухканального ЦАП промежуточной частоты (ПЧ).

AD9174 также поддерживает сверхширокополосный режим, в котором канальные преобразователи и основные тракты данных могут исключаться из схемы для поддержания максимальной скорости данных до 6.16 GSPS при использовании компонента в качестве одноканального 16-разрядного ЦАП, до 3.08 GSPS в качестве двухканального 16-разрядного ЦАП или до 4.1 GSPS в качестве двухканального 12-разрядного ЦАП.

Кроме того, блоки главных генераторов NCO в AD9174 содержат банк из тридцати одного 32-разрядного генератора NCO, каждый из которых имеет независимый фазовый аккумулятор. В сочетании с последовательным периферийным интерфейсом (SPI), работающем на частоте  80 МГц и используемом для программирования генераторов NCO, этот банк позволяет осуществлять фазокогерентную быструю перестройку частоты в задачах, где необходима непрерывная регулировка частот NCO.

AD9174 выпускается в корпусе BGA_ED со 144 шариковыми контактами.

Ключевые особенности продукта

  1. Многопотребляющий двухканальный ЦАП сокращает потребление мощности в широкополосных, многоканальных системах при поддержании высокого уровня характеристик.
  2. Поддерживает применение в однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных системах при помощи трех отключаемых каналов комплексных данных на РЧ ЦАП, а также конфигурации с использованием двух основных трактов данных в качестве двух широкополосных каналов при помощи переключателя модулятора.
  3. Максимальная частота комплексных данных до 3.08 GSPS при разрешении 16 бит, до 4.1 GSPS при разрешении 12 бит. AD9174 также можно сконфигурировать как двухканальный ЦАП, где каждый канал ЦАП работает с независимым каналом JESD204B на тех же скоростях передачи.
  4. Режим сверхширокополосного одноканального ЦАП с поддержкой быстродействия до 6.16 GSPS при разрешении 16 бит.

Области применения

  • Инфраструктура беспроводных систем связи
    • Передатчики многодиапазонных базовых станций
    • Магистральные каналы передачи диапазона E/СВЧ
  • Измерительная техника, оборудование автоматического тестирования
  • Радиолокационные станции и постановщики помех

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Сопутствующие компоненты

AD9174 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Generation Device

Рекомендуемые ФАПЧ с ГУН

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.