Обзор
Особенности и преимущества
- Ориентирован на применение в многодиапазонных беспроводных системах
- 3 канала ввода комплексных цифровых сигналов на РЧ ЦАП
- Максимальная частота дискретизации входных комплексных цифровых сигналов 1.54 GSPS на канал
- 1 независимый генератор NCO на входной канал
- Архитектура с низким уровнем искажений и побочных составляющих
- Двухтональные интермодуляционные искажения = −83 дБн на 1.8 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS на тон
- SFDR < −80 дБн на 1.8 ГГц, уровень выходного РЧ сигнала −7 dBFS
- Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных, пропускная способность 15.4 Гбит/с
- Поддерживает применение в однодиапазонных и многодиапазонных системах
- Поддерживает 12-битный режим с повышенной пропускной способностью интерфейса ввода данных
- Многокристальная синхронизация
- Поддержка протокола JESD204B Subclass 1
- Опциональный интерполирующий фильтр для поддержки широкого спектра входных частот дискретизации
- Конфигурируемый коэффициент интерполяции в канале данных: 1×, 2×, 3×, 4×, 6× и 8×
- Конфигурируемый выходной интерполятор с коэффициентом 1×, 2×, 4×, 6×, 8× или 12×
- 48-разрядный выходной генератор NCO, работающий на частоте ЦАП, для поддержки синтеза частот в полосе до 6 ГГц
- Функция разрешения передачи для дополнительной экономии энергопотребления и защиты аналоговых цепей
- Высококачественный умножитель частоты тактового сигнала на базе петли ФАПЧ с низким шумом
- Частота обновления ЦАП до 12.6 GSPS
- Драйвер тактового сигнала АЦП канала наблюдения с выбираемыми коэффициентами деления
- Низкое энергопотребление
- 2.55 Вт при 12 GSPS, двухканальный режим
- Корпус BGA_ED со 144 шариковыми контактами, 10 мм × 10 мм, с металлической площадкой на крышке для улучшенного теплоотведения, шаг между контактами 0.80 мм
Подробнее о продукте
AD9173 – это высокопроизводительный, двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), поддерживающий работу с частотой обновления до 12.6 GSPS. Компонент содержит порт ввода данных JESD204B с 8 линиями данных и пропускной способностью 15.4 Гбит/с, интегрированный высококачественный умножитель тактовой частоты ЦАП и блоки цифровой обработки сигнала, предназначенные для построения однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных устройств с непосредственным преобразованием сигнала на радиочастоту (РЧ).
AD9173 имеет три канала ввода комплексного цифрового сигнала на канал РЧ ЦАП, каждый из которых можно исключить из сигнальной цепочки. Каждый из каналов содержит конфигурируемый каскад усиления, интерполирующий фильтр и канальный генератор с цифровым управлением (NCO) для расширения возможностей частотного планирования. Компонент поддерживает работу с частотой дискретизации комплексных цифровых сигналов до 1.54 GSPS в каждом входном канале и обеспечивает возможность агрегации нескольких входных потоков комплексных данных в единый поток с максимальной скоростью 1.54 GSPS. Кроме того, AD9173 поддерживает работу в сверхширокополосном режиме, когда блоки формирования каналов исключаются из сигнальной цепочки для получения максимальной пропускной способности до 3.08 GSPS (при 11-разрядном разрешении и 16-разрядной упаковке в последовательно-параллельном преобразователе (SERDES)) или 3.4 GSPS (при 11-разрядном разрешении и 12-разрядной упаковке в SERDES).
AD9173 выпускается в корпусе BGA_ED со 144 шариковыми контактами.
Ключевые особенности продукта
- Поддержка однодиапазонных и многодиапазонных беспроводных систем при помощи трех каналов ввода комплексных цифровых сигналов на канал РЧ ЦАП с максимальной частотой дискретизации 1.54 GSPS при разрешении 11 бит и 1.23 GSPS при разрешении 16 бит. Один независимый генератор NCO на каждый входной канал.
- Сверхширокополосный режим с пропускной способностью до 3.08 GSPS при 11-разрядном разрешении и 16-разрядной упаковке в SERDES, либо 3.4 GSPS при 11-разрядном разрешении и 12-разрядной упаковке в SERDES.
- Малопотребляющий двухканальный преобразователь сокращает количество потребляемой мощности, необходимое для создания многоканальных, широкополосных устройств.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- Передатчики многодиапазонных базовых станций
- Транспортные радиоканалы СВЧ диапазона/диапазона E
- Измерительная техника, оборудование автоматического тестирования
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
AD917x API - Download Source Code Package
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
This tool gives users access to a live evaluation board in an Analog Devices lab, connected to a Keysight PXA spectrum analyzer and an ADS8-V1EBZ. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9171/2/3 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before and after purchase of an evaluation board, as well as to compare performance to a user-designed board.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9173 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.