Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота обновления ЦАП до 12 GSPS (минимум)
  • Прямой синтез РЧ сигналов с частотой дискретизации 6 GSPS (минимум)
    • Полоса от нуля до 2.5 ГГц в режиме основной полосы
    • Полоса от нуля до 6 ГГц в режиме 2× без возврата к нулю (NRZ)
    • Полоса от 1.5 ГГц до 7.5 ГГц в режиме смесителя (Mix-Mode)
  • Отключаемая интерполяция
    • 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
  • Превосходные динамические характеристики
  • Быстрое переключение частоты

Подробнее о продукте

AD9164 – это высокопроизводительный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и синтезатор прямого цифрового синтеза (direct digital synthesizer, DDS), который поддерживает работу с частотой обновления данных до 6 миллиардов отсчетов в секунду (GSPS). Ядро ЦАП построено на базе архитектуры с четырьмя ключами и содержит интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 2×, позволяющий получить эффективную частоту обновления до 12 GSPS в некоторых режимах. Благодаря широкому динамическому диапазону и широкой рабочей полосе этот ЦАП идеально подходит для широкополосных радиочастотных (РЧ) схем с наиболее жесткими требованиями. Синтезатор DDS состоит из банка тридцати двух 32-разрядных генераторов с цифровым управлением (numerically controlled oscillator, NCO), каждый из которых имеет собственный аккумулятор фазы. Благодаря высокой тактовой частоте последовательного периферийного интерфейса SPI (100 МГц) и режимам быстрого изменения частоты компонент поддерживает несколько режимов фазокогерентной быстрой перестройки частоты, которые могут быть использованы в разных областях применения.

Широкая полоса и широкий динамический диапазон в режиме основной полосы (baseband) позволяют обеспечить соответствие требованиям к кабельной инфраструктуры стандарта DOCSIS 3.1 с полным максимальным спектром 1.791 ГГц. При помощи интерполирующего фильтра с коэффициентом интерполяции 2× (FIR85) AD9164 может быть сконфигурирован для работы с пониженной частотой передачи данных и пониженной тактовой частотой для сокращения общей потребляемой мощности системы и смягчения требований к фильтрации. В режиме смесителя (Mix-Mode™) AD9164 может использоваться для воссоздания РЧ сигналов во второй и третьей зонах Найквиста на частотах до 7.5 ГГц при сохранении превосходного динамического диапазона. Выходной ток может программироваться в диапазоне от 8 мА до 38.76 мА. Интерфейс данных AD9164 включает в себя до восьми линий JESD204B SERDES, количество и скорость передачи в которых программируется в соответствии с требованиями конкретного приложения.

Для конфигурирования и контроля состояния всех внутренних регистров AD9164 имеет последовательный периферийный интерфейс (SPI). AD9164 выпускается в корпусах CSP_BGA со 165 шариковыми контактами (8.0 мм × 8.0 мм, шаг между контактами 0.5 мм) или 169 шариковыми контактами (11 мм × 11 мм, шаг между контактами 0.8 мм). Имеется опция для свинцовой пайки.

Ключевые особенности продукта

  1. Широкий динамический диапазон и ширина полосы восстановления сигнала обеспечивают синтез радиосигнала с частотой до 7,5 ГГц.
  2. До восьми линий интерфейса JESD204B SERDES с возможностью настройки, как количества линий, так и скорости передачи данных по ним.
  3. Ширина полосы пропускания и динамический диапазон соответствуют стандарту DOCSIS 3.1 и стандартам многополосной беспроводной связи и даже превосходят их требования.

Области применения

  • Широкополосные системы связи
    • DOCSIS 3.1: головные станции кабельных модемов (CMTS)/ видео по запросу (VOD)/граничные квадратурные амплитудные модуляторы (EQAM)
  • Инфраструктура систем беспроводной связи
    • W-CDMA, LTE, LTE-A, радиорелейные линии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

Примеры кода

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards

The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

Инструмент дистанционного оценивания AD916X

Этот инструмент дает пользователям доступ к реальной оценочной плате в лаборатории Analog Devices, подключенной к спектроанализатору PXA компании Keysight и плате ADS7-V2EBZ. С его помощью пользователь запускать тесты на дистанционном лабораторном макете и оценивать характеристики AD9161/2/3/4 в любое время дня и ночи. Это отличный способ проверки производительности продукта, как до, так и после приобретения оценочной платы, а также сравнения показателей с платой собственной разработки.

Virtual Eval - BETA

Simulate performance of ADCs and DACs under your operating conditions.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD9164 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Distribution Device

Рекомендуемые Clock Generation Device

Рекомендуемые ФАПЧ с ГУН

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.