Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота обновления ЦАП до 12 GSPS (минимум)
  • Прямой синтез РЧ сигналов с частотой дискретизации 6 GSPS (минимум)
    • Полоса от нуля до 3 ГГц в режиме без возврата к нулю (NRZ)
    • Полоса от нуля до 6 ГГц в режиме 2× NRZ
    • Полоса от 1.5 ГГц до 7.5 ГГц в режиме смесителя (Mix-Mode)
  • Выбираемая интерполяция
    • 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
  • Превосходные динамические характеристики

Подробнее о продукте

AD9163 – это высокопроизводительный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который поддерживает работу с частотой обновления данных до 6 миллиардов отсчетов в секунду (GSPS). Ядро ЦАП построено на базе архитектуры с четырьмя ключами и содержит интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 2×, позволяющий получить эффективную частоту обновления до 12 GSPS в некоторых режимах. Благодаря широкому динамическому диапазону и широкой рабочей полосе этот ЦАП идеально подходит для широкополосных радиочастотных (РЧ) схем с наиболее жесткими требованиями.

Превосходные характеристики качества генерируемого РЧ сигнала и высокие значения частоты интерполяции позволяют использовать AD9163 в инфраструктуре различным систем беспроводной связи, включая MC-GSM, W-CDMA, LTE и LTE-A. Благодаря широкой полосе выходного сигнала (до 1 ГГц), наличию комплексного генератора с цифровым управлением (NCO) и цифрового преобразователя с повышением частоты компонент способен непосредственно формировать сигналы в двух или трех частотных диапазонах, избавляя от необходимости в дорогостоящих аналоговых преобразователях частоты.

Широкая полоса и широкий динамический диапазон в режиме основной полосы (baseband) позволяют обеспечить соответствие требованиям к кабельной инфраструктуре стандарта DOCSIS 3.1 с полным максимальным спектром 1 ГГц, что делает данный компонент идеальным выбором для применения в кабельных сетях многоквартирных домов. При помощи интерполирующего фильтра с коэффициентом интерполяции 2× (FIR85) AD9163 может быть сконфигурирован для работы с пониженной частотой передачи данных и пониженной тактовой частотой для сокращения общей потребляемой мощности системы и смягчения требований к фильтрации. В режиме смесителя (Mix-Mode™) AD9163 может использоваться для воссоздания РЧ сигналов во второй и третьей зонах Найквиста на частотах до 7.5 ГГц при сохранении превосходного динамического диапазона. Выходной ток может программироваться в диапазоне от 8 мА до 38.76 мА. Интерфейс данных AD9163 включает в себя до восьми линий JESD204B SERDES, количество и скорость передачи в которых программируется в соответствии с требованиями конкретного приложения.

Для конфигурирования и контроля состояния всех внутренних регистров AD9163 имеет последовательный периферийный интерфейс (SPI). AD9163 выпускается в корпусе CSP_BGA со 169 шариковыми контактами, имеющем шаг между контактами 0.8 мм (11.0 мм × 11.0 мм).

Ключевые особенности продукта

  1. Широкий динамический диапазон и широкая полоса воссоздания сигнала делают возможным синтез РЧ сигналов на частотах до 7.5 ГГц.
  2. Интерфейс JESD204B SERDES с конфигурируемым количеством линий (до восьми) и скоростью передачи.
  3. Ширина полосы и динамический диапазон с запасом удовлетворяют требованиям многодиапазонных стандартов беспроводной связи.

Области применения

  • Широкополосные системы связи
    • DOCSIS 3.1: головные станции кабельных модемов (CMTS)/ видео по запросу (VOD)/граничные квадратурные амплитудные модуляторы (EQAM)
  • Инфраструктура систем беспроводной связи
    • MC-GSM, W-CDMA, LTE, LTE-A, радиорелейные линии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

Примеры кода

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards

The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

Инструмент дистанционного оценивания AD916X

Этот инструмент дает пользователям доступ к реальной оценочной плате в лаборатории Analog Devices, подключенной к спектроанализатору PXA компании Keysight и плате ADS7-V2EBZ. С его помощью пользователь запускать тесты на дистанционном лабораторном макете и оценивать характеристики AD9161/2/3/4 в любое время дня и ночи. Это отличный способ проверки производительности продукта, как до, так и после приобретения оценочной платы, а также сравнения показателей с платой собственной разработки.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

AD9163 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов

Рекомендуемые ФАПЧ с ГУН

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.