Обзор
Особенности и преимущества
- Частота обновления ЦАП до 12 GSPS (минимум)
- Прямой синтез РЧ сигналов с частотой дискретизации 6 GSPS (минимум)
- Полоса от нуля до 2.5 ГГц в режиме основной полосы без интерполяции
- Полоса от нуля до 6 ГГц в режиме 2× без возврата к нулю (NRZ)
- Полоса от 1.5 ГГц до 7.5 ГГц в режиме смесителя (Mix-Mode)
- Отключаемая интерполяция
- 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
- Превосходные динамические характеристики
Подробнее о продукте
AD9162 – это высокопроизводительный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), который поддерживает работу с частотой обновления данных до 6 миллиардов отсчетов в секунду (GSPS). Ядро ЦАП построено на базе архитектуры с четырьмя ключами и содержит интерполирующий фильтр с коэффициентом интерполяции 2×, позволяющий получить эффективную частоту обновления до 12 GSPS в некоторых режимах. Благодаря широкому динамическому диапазону и широкой рабочей полосе этот ЦАП идеально подходит для широкополосных радиочастотных (РЧ) схем с наиболее жесткими требованиями.
Широкая полоса и широкий динамический диапазон в режиме основной полосы (baseband) позволяют обеспечить соответствие требованиям к кабельной инфраструктуры стандарта DOCSIS 3.1 с полным максимальным спектром 1.794 ГГц. При помощи интерполирующего фильтра с коэффициентом интерполяции 2× (FIR85) AD9161/AD9162 могут быть сконфигурированы для работы с пониженной частотой передачи данных и пониженной тактовой частотой для сокращения общей потребляемой мощности системы и смягчения требований к фильтрации. В режиме смесителя (Mix-Mode™) AD9161/ AD9162 могут использоваться для воссоздания РЧ сигналов во второй и третьей зонах Найквиста на частотах до 7.5 ГГц при сохранении превосходного динамического диапазона. Выходной ток может программироваться в диапазоне от 8 мА до 38.76 мА. Интерфейс данных AD9161/AD9162 включает в себя до восьми линий JESD204B SERDES, количество и скорость передачи в которых программируется в соответствии с требованиями конкретного приложения.
Для конфигурирования и контроля состояния всех внутренних регистров AD9162 имеет последовательный периферийный интерфейс (SPI). AD9162 выпускается в корпусах CSP_BGA со 165 шариковыми контактами (8.0 мм × 8.0 мм, шаг между контактами 0.5 мм) или 169 шариковыми контактами (11 мм × 11 мм, шаг между контактами 0.8 мм). Имеется опция для свинцовой пайки.
Ключевые особенности продукта
- Широкий динамический диапазон и широкая полоса воссоздания сигнала делают возможным синтез РЧ сигналов на частотах до 7.5 ГГц.
- Интерфейс JESD204B SERDES с конфигурируемым количеством линий (до восьми) и скоростью передачи.
- Ширина полосы и динамический диапазон с запасом удовлетворяют требованиям DOCSIS 3.1.
Области применения
- Широкополосные системы связи
- DOCSIS 3.1: головные станции кабельных модемов (CMTS)/ видео по запросу (VOD)/граничные квадратурные амплитудные модуляторы (EQAM)
- Инфраструктура систем беспроводной связи
- W-CDMA, LTE, LTE-A, радиорелейные линии
- Измерительные приборы, автоматическое тестовое оборудование
- Радары и средства постановки помех
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Примеры кода
AD916x API
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.
Этот инструмент дает пользователям доступ к реальной оценочной плате в лаборатории Analog Devices, подключенной к спектроанализатору PXA компании Keysight и плате ADS7-V2EBZ. С его помощью пользователь запускать тесты на дистанционном лабораторном макете и оценивать характеристики AD9161/2/3/4 в любое время дня и ночи. Это отличный способ проверки производительности продукта, как до, так и после приобретения оценочной платы, а также сравнения показателей с платой собственной разработки.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Отчеты о совместимости с FPGA (1)
Технические статьи (6)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9162 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.