Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота входных данных до 1 GSPS
  • Инновационная архитектура с низким уровнем искажений и побочных спектральных составляющих
    • LTE, одна несущая 20 МГц, ACLR = 76.7 дБн при ПЧ 180 МГц
    • GSM шесть несущих, IMD = 78 дБн при разное несущих на 600 кГц и ПЧ 180 МГц
    • SFDR = 72 дБн при ПЧ 180 МГц и уровне сигнала −6 dBFS
  • Конфигурируемый интерфейс JESD204B с 8 линиями данных
  • Многокристальная синхронизация
    • Фиксированная задержка
    • Компенсация задержки генератора данных
  • Детектирование мощности входного сигнала
  • Высококачественный умножитель тактовой частоты с ФАПЧ с низким шумом
  • Цифровой фильтр "обратный sinc”
  • Цифровая квадратурная модуляция с использованием NCO
  • Выбор диапазона Найквиста в режиме “смесителя”
  • Подключаемые интерполирующие фильтры с коэффициентом интерполяции 1×, 2×, 4× и 8×
  • Низкая потребляемая мощность: 2.11 Вт при 1.6 GSPS, полные рабочие условия
  • 88-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой

Подробнее о продукте

AD9154 - это обладающий широким динамическим диапазоном, четырехканальный 16-разрядный цифро-аналоговый ЦАП, который  работает с максимальной частотой обновления 2.4 миллиарда выборок в секунду (GSPS), позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в полосе частот вплоть до частоты Найквиста в режиме baseband. Компонент имеет ряд функциональных блоков, оптимизированных для применения в передатчиках прямого преобразования, включая комплексный цифровой модулятор, детектор мощности входного сигнала, а также средства компенсации рассогласования коэффициента усиления, фазы и смещения. Выходные каскады ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к ВЧ квадратурным модуляторам ADRF672x, также выпускаемым компанией Analog Devices. В режиме смесителя ЦАП AD9154 может быть использован для воссоздания сигналов во второй и третьей зонах Найквиста. Программирование и считывание параметров из внутренних регистров осуществляется через интерфейс последовательного порта (SPI). Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от −4 мА до −20 мА. AD9154 выпускается в 88-выводном корпусе LFCSP.

Ключевые особенности продукта

  1. Крайне широкая полоса формирования сигналов делает возможным создание новых, перспективных широкополосных и многодиапазонных средств связи.
  2. Усовершенствованные методы проектирования с низкими уровнями искажений и побочных составляющих обеспечивают высокое качество синтеза сигналов в диапазоне от нуля до высоких промежуточных частот.
  3. Порт JESD204B подкласса 1 (Subclass 1) упрощает многокристальную синхронизацию.
  4. Малые габариты корпуса, посадочное место 12 мм × 12 мм.

Области применения

  • Беспроводная связь
    • Базовые станции multicarrier LTE и GSM
    • Широкополосные повторители
    • Программно определяемые радиосистемы
  • Широкополосная связь
    • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Передатчики с разнесенными в пространстве антеннами, системы multiple input/multiple output (MIMO)
  • Измерительные приборы
  • Автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Генератор таблиц соответствия кадров JESD204x

Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.

Сопутствующие компоненты

AD9154 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты

Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.