Обзор
Особенности и преимущества
- Supports input data rate >1 GSPS
- Proprietary low spurious and distortion design
- 6-carrier GSM IMD = 77 dBc at 75 MHz IF
- SFDR = 82 dBc at dc IF, −9 dBFS
- Flexible 8-lane JESD204B interface
- Support quad or dual DAC mode at 2.8 GSPS
- Multiple chip synchronization
- Fixed latency
- Data generator latency compensation
- Selectable 1×, 2×, 4×, 8× interpolation filter
- Low power architecture
- Input signal power detection
- Emergency stop for downstream analog circuitry protection
- Transmit enable function allows extra power saving
- High performance, low noise phase-locked loop (PLL) clock multiplier
- Digital inverse sinc filter
- Low power: 1.6 W at 1.6 GSPS, 1.7 W at 2.0 GSPS, full operating conditions
- 88-lead LFCSP with exposed pad
Подробнее о продукте
The AD9144 is a quad, 16-bit, high dynamic range digital-to-analog converter (DAC) that provides a maximum sample rate of 2.8 GSPS, permitting a multicarrier generation up to the Nyquist frequency. The DAC outputs are optimized to interface seamlessly with the ADRF6720 analog quadrature modulator (AQM) from Analog Devices, Inc. An optional 3-wire or 4-wire serial port interface (SPI) provides for programming/readback of many internal parameters. Full-scale output current can be programmed over a typical range of 13.9 mA to 27.0 mA. The AD9144 is available in an 88-lead LFCSP.
Product Highlights
- Greater than 1 GHz, ultrawide complex signal bandwidth enables emerging wideband and multiband wireless applications.
- Advanced low spurious and distortion design techniques provide high quality synthesis of wideband signals from baseband to high intermediate frequencies.
- JESD204B Subclass 1 support simplifies multichip synchronization in software and hardware design.
- Fewer pins for data interface width with a serializer/deserializer (SERDES) JESD204B eight-lane interface.
- Programmable transmit enable function allows easy design balance between power consumption and wake-up time.
- Small package size with 12 mm × 12 mm footprint.
Applications
- Wireless communications
- 3G/4G W-CDMA base stations
- Wideband repeaters
- Software defined radios
- Wideband communications
- Point-to-point
- Local multipoint distribution service (LMDS) and multichannel multipoint distribution service (MMDS)
- Transmit diversity, multiple input/multiple output (MIMO)
- Instrumentation
- Automated test equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval – это веб-приложение, помогающее разработчикам в оценивании АЦП и ЦАП. Используя подробные модели с серверов Analog Devices, Virtual Eval моделирует основные характеристики качества преобразования за считанные секунды. Приложение позволяет задавать рабочие условия, например, параметры входных тональных сигналов и дрожания фазы, а также конфигурировать параметры компонентов, например, коэффициент усиления или настройки цифрового преобразователя с понижением частоты. Перечень отображаемых характеристик включает в себя уровни шума и искажений, разрешение, графики БПФ, временные диаграммы, графики частотных характеристик и многие другие.

MathWorks®
Инструменты проектирования
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Модели IBIS
Материалы по теме
Информация (1)
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9144 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.