Обзор
Особенности и преимущества
- Универсальная перенастраиваемая платформа
- 4 ЦАП и 4 АЦП
- Поддерживает работу с одним, двумя и четырьмя диапазонами
- Тракты передачи данных и блоки ЦОС можно полностью шунтировать
- Соотношение частот дискретизации ЦАП к АЦП кратно 1, 2, 3 и 4
- Встроенный контур ФАПЧ с возможностью синхронизации нескольких микросхем
- Дополнительный вход RFCLK для подключения внешнего контура ФАПЧ
- Максимальная частота дискретизации ЦАП 12 GSPS
- Максимальная скорость передачи данных 12 GSPS при использовании интерфейса JESD204C
- Полезная полоса пропускания аналогового сигнала до 8 ГГц
- Максимальная частота дискретизации АЦП 4 GSPS
- Максимальная скорость передачи данных 4 GSPS при использовании интерфейса JESD204C
- Ширина полосы частот входного аналогового сигнала на уровне полной мощности (-3 дБ) 7,5 ГГц
- Динамические характеристики АЦП при скорости преобразования 4 GSPS и параметрах входного сигнала 2,7 ГГц, −1 дБ полного диапазона (дБпд)
- Диапазон входного напряжения: 1,4 В в размахе
- Плотность шума: -147,5 дБпд/Гц
- Коэффициент шума: 26,8 дБ
- Искажение с появлением второй гармоники (HD2): -67 дБпд
- Искажение с появлением третьей гармоники (HD3): -73 дБпд
- Наихудший случай искажений (исключая HD2 и HD3): −79 дБпд при 2,7 ГГ
- Динамические характеристики ЦАП при скорости преобразования 12 GSPS
- Полный диапазон выходного тока: от 6,43 мА до 37,75 мА
- Двухтональные интермодуляционные искажения третьего порядка IMD3 (-7 дБпд на тон): -78,9 дБн
- Спектральная плотность шума, однотональная при 3,7 ГГц: −155,1 дБн/Гц
- Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, однотональный при 3,7 ГГц: −70 дБн
- Интерфейс SERDES JESD204B/JESD204C, 16 линий со скоростью передачи данных до 24,75 Гбит/с
- 8 линий передачи по JESD204B/C (JTx) и 8 линий приема по JESD204B/C (JRx)
- Соответствие стандарту интерфейса JESD204B с максимальной скоростью передачи данных 15,5 Гбит/с
- Соответствие стандарту интерфейса JESD204C с максимальной скоростью передачи данных 24,75 Гбит/с
- Обеспечивает передачу как реальных, так и комплексных цифровых данных (8, 12-, 16- или 24-разрядных)
- Универсальные цифровые функциональные блоки
- Настраиваемые или шунтируемые цифровые преобразователи с понижением частоты и цифровые преобразователи с повышением частоты
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с повышением частоты и 4 комплексных цифровых преобразователя с повышением частоты с невысокой точностью
- 8 точных комплексных цифровых преобразователей с понижением частоты и 4 комплексных цифровых преобразователя с понижением частоты с невысокой точностью
- 48-разрядный генератор с цифровым управлением для каждого цифрового преобразователя с повышением частоты и каждого цифрового преобразователя с понижением частоты
- Программируемый КИХ-фильтр со 192 отсчетами для коррекции приема
- Поддерживает 4 различных профильных настройки, загружаемых посредством линий GPIO
- Программируемая задержка для каждого тракта прохождения данных
- Поддержка автоматической регулировки усиления (АРУ) для тракта приема
- Быстрое обнаружение с малой задержкой для быстрого управления АРУ
- Мониторинг сигналов для медленного управления АРУ
- Поддержка функции внесения цифровых предыскажений для тракта передачи данных
- Регулировка усиления и задержки канала точного преобразователя с повышением частоты
- Настройка задержки неточного цифрового преобразователя с понижением частоты для тракта наблюдения с внесением цифровых предыскажений
- Дополнительные функциональные возможности
- Быстрая скачкообразная перестройка частоты и прямой цифровой синтез
- Режим кольцевой проверки с низкой задержкой (данные тракта приема могут быть перенаправлены в тракты передачи данных)
- Драйвер источника тактовой частоты АЦП с возможностью выбора коэффициентов деления
- Схема защиты на выходе усилителя мощности
- Встроенный блок контроля температуры
- Перенастраиваемые линии ввода/вывода общего назначения (GPIO)
- Возможность минимизации энергопотребления при дуплексной передаче с временным разделением и возможность совместного использования АЦП
- 324-выводной корпус BGA размером 15 мм × 15 мм с расстоянием между выводами 0,8 мм
Подробнее о продукте
Интерфейс смешанных сигналов (MxFE®) AD9081 представляет собой высокоинтегрированное устройство с четырьмя 16-разрядными высокочастотными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с максимальной скоростью преобразования 12 GSPS и четырьмя 12-разрядными высокочастотными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с максимальной скоростью преобразования 4 GSPS. AD9081 будет оптимальным вариантом для применения в системах, где требуются как широкополосные АЦП, так и широкополосные ЦАП, необходимые для обработки сигналов с широкой мгновенной полосой пропускания. Устройство имеет восемь линий передачи и восемь линий приема, обмен данными по которым осуществляется в соответствии со стандартом интерфейса JESD204C с максимальной скоростью 24,75 Гбит/с на линию или стандартом интерфейса JESD204B с максимальной скоростью 15,5 Гбит/с на линию. Данное устройство также имеет встроенный умножитель тактовой частоты и блок цифровой обработки сигналов (ЦОС), предназначенные для применения как в широкополосных, так и в многодиапазонных системах с прямым преобразованием ВЧ-сигналов. Тракты обработки данных посредством ЦОС могут быть зашунтированы, благодаря чему обеспечивается прямое соединение между преобразователями и портом приемопередатчика данных JESD204. Это устройство также имеет характеризующийся низкой задержкой режим кольцевой проверки и режим скачкообразной перестройки частоты, предназначенные для применения в радиолокационных системах с фазированной антенной решеткой и оборудовании для радиоэлектронной борьбы. Выпускаются две модели AD9081. Модель 4D4AC поддерживает работу с полной мгновенной полосой пропускания канала, а модель 4D4AB поддерживает работу с максимальной мгновенной полосой пропускания 600 МГц на канал, автоматически настраивая блок ЦОС для ограничения мгновенной полосы пропускания при запуске.
Области применения
- Инфраструктура беспроводной связи
- Системы связи СВЧ-диапазона типа «точка-точка», системы связи E-диапазона и КВЧ-диапазона для сетей 5G
- Системы широкополосной связи
- DOCSIS 3.1 и 4.0 CMTS
- Радары с фазированными антенными решетками и системы радиоэлектронной борьбы
- Электронное контрольно-измерительное оборудование
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
API драйверы устройств
Драйверы с написанным на языке C кодом интерфейса прикладного программирования (API) устройств представлены в виде типового кода, который позволяет пользователю быстро изменять характеристики продукта посредством вызова функций высокого уровня. Данная библиотека функционирует как уровень абстракции между приложением и аппаратным обеспечением. Этот API разработан на C99, что обеспечивает его интеграцию со стандартными процессорами и операционными системами. Заказчики могут переносить этот код прикладного уровня на свои встраиваемые системы, интегрируя свою базу кода, написанного для конкретной платформы, с уровнем API HAL.
Чтобы получить этот пакет программного обеспечения, перейдите к форме запроса программного обеспечения, предварительно войдя в свою учетную запись MyAnalog, и в разделе «Target Hardware» (Целевое оборудование) выберите «High Speed Data Converters» (Высокоскоростные преобразователи данных) и выберите нужный пакет API. Как только программное обеспечение будет вам предоставлено, вы получите уведомление по электронной почте.
Инструменты и симуляторы
Программное обеспечение и инструменты моделирования
Компактные тепловые модели
S-параметры
Модели IBIS
Инструменты проектирования
The JESD204B/C Mode Selector Tool is a simple command line-based Windows executable that can be used to narrow down the number of JESD204x modes to only include those modes that support the user’s specific application use case. The tool guides the user through a use case description flow chart and gives the user a small list of applicable transmit and/or receive modes to choose from. This tool is applicable to the AD9081, AD9082, AD9177, AD9207, AD9209, AD9986, and AD9988.
Этот исполняемый через командную строку инструмент создает модуль на Verilog, который реализует транспортный уровень канала приема интерфейса JESD204. Пользователь указывает в файле конфигурации один или несколько режимов, которые должны поддерживаться модулем транспортного уровня. Эти режимы обозначаются как набор значений параметров JESD204: L, M, F, S, N' и CF. Транспортный уровень преобразует выходные данные JESD204 из формы канального уровня JESD204 в форму для шины данных с фиксированной шириной с содержанием чередующихся выборок виртуального преобразователя. Поддерживается работа с канальными уровнями стандартов JESD204B и JESD204C.
Этот инструмент состоит из двух исполняемых файлов для ОС Windows, которые позволяют пользователю вводить любую допустимую комбинацию параметров JESD204x (L, M, F, S, NP) для вывода файла с расширением .csv, который отображает соответствие кадров режима JESD204x в табличном формате. Один из исполняемых файлов позволяет пользователю вводить параметры для одного режима JESD204x, а другой, позволяет пользователю вводить параметры для нескольких режимов JESD204x в допустимом формате .csv, чтобы получить файл .csv, который отображает соответствие кадров каждого режима JESD204x, которые были введены в отдельные таблицы.
Сопутствующие компоненты
AD9081 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые компоненты питания
-
DC-to-DC switching regulators:
LTM4633,
LTM8053,
LTM8063,
LTM4644
LTM4644-1, LTM4616. - Малошумящие линейные стабилизаторы: ADP1765, ADP7158, ADM7172, ADM7150.
Рекомендуемые ВЧ усилители
Рекомендуемые компоненты генерации тактовой частоты
Рекомендуемые компоненты распределения тактовых импульсов
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9081 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.