Обзор

Особенности и преимущества

  • Пропускная способность: 5 MSPS
  • Разрешение 18 бит без пропуска кодов
  • Отношение сигнал-шум 99 дБ
  • INL +/-0.8 LSB
  • DNL +/-0.5 LSB
  • Полностью дифференциальный аналоговый входной сигнал: ±4.096 В или ±5 В
  • Малая рассеиваемая мощность (39 мВт)
  • Архитектура последовательного приближения
  • Внешнее опорное напряжение
  • Последовательный интерфейс LVDS
  • 32-выводный корпус LFCSP (QFN), 5 мм × 5 мм
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD7960 – это 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (successive approximation, SAR) с перераспределением заряда, обладающий быстродействием 5 миллионов отсчетов в секунду (MSPS). Архитектура с последовательным приближением позволяет достичь непревзойденных характеристик шума и линейности. AD7960 включает в себя малопотребляющий, быстродействующий 18-разрядный сэмплирующий АЦП, внутреннюю схему формирования тактового сигнала преобразования и внутренний буфер опорного напряжения. По фронту сигнала CNV± компонент осуществляет выборку разности напряжений на входах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах должны иметь противоположный знак и уровень от 0 В до 4.096 В/5 В. Компонент работает с внешним опорным напряжением. Результаты преобразования выдаются через последовательный интерфейс LVDS в режимах с трансляцией или без трансляции буферизированного внешнего тактового сигнала.

AD7960 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (QFN) и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Цифровые системы формирования изображений
    • Цифровая рентгенография 
    • Компьютерная томография 
    • Инфракрасные камеры
  • Управление градиентом в магнитно-резонансной томографии
  • Высокоскоростные системы сбора данных
  • Спектроскопия
  • Контрольно-испытательная аппаратура

Продукты

Области применения и технологии

EDN 2013 Hot product in the Analog Category

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструмент Precision ADC Driver Tool

Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

AD7960 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения для AD7960

Рекомендуемые стабилизаторы и переключатели с малым падением напряжения для AD7960

Рекомендуемые усилители-драйверы для AD7960

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.