Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкая рассеиваемая мощность
    • 2 мВт при 500 kSPS (только VDD)
    • 3.7 мВт при 500 kSPS (полная)
  • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
  • Быстродействие: 1 MSPS
  • INL: ±0.4 LSB, тип., 1 LSB, макс.
  • SNR: 94 дБ при 1 кГц,
    • VREF = 5 В
  • SINAD: 93.5 дБ при 1 кГц,
    • VREF = 5 В
  • THD: −118.5 дБ при 1 кГц
  • Динамический диапазон: 95.5 дБ,
    • VREF = 5 В
  • Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: ±VREF
  • от 0 В до VREF, VREF от 2.4 В до 5.1 В
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Однополярное питание 2.5 В и отдельное питание логического интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
  • Последовательный интерфейс: Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом
  • 10-выводные корпуса: MSOP и 3 мм × 3 мм LFCSP

Подробнее о продукте

AD7915/AD7916 - это 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые работают от одного напряжения питания, VDD. Компоненты включают в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой и универсальный порт последовательного интерфейса. По переднему фронту сигнала CNV AD7915/AD7916 осуществляют выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах обычно изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до VREF. Компонент работает с внешним опорным напряжением на выводе REF, которое может устанавливаться независимо от напряжения питания, VDD. Потребляемая мощность линейно изменяется в зависимости от быстродействия.

AD7915/AD7916 имеют совместимый с SPI последовательный интерфейс, который позволяет объединять несколько АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трёхпроводной шине, используя вход SDI. Интерфейс работает с отдельным напряжением питания VIO и совместим с логическими схемами, имеющими питание 1.8 В, 2.5 В, 3 В и 5 В.

AD7915/AD7916 выпускаются в 10-выводных корпусах MSOP и LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Оборудование с питанием от батарей
  • Системы сбора данных
  • Медицинские измерительные приборы
  • Системы регистрации сейсмических данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7916 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5kVrms isolation:

    ADUM3401.
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5kVrms isolation:

    ADUM1401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation: ADUM4401.

Рекомендуемые Power Solutions

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.