Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая рассеиваемая мощность
- 4 мВт при 1 MSPS (только VDD)
- 7 мВт при 1 MSPS (полная)
- Разрешение 16 бит без пропуска кодов
- Быстродействие: 1 MSPS
- INL: ±0.4 LSB, тип., 1 LSB, макс.
- SNR: 94 дБ при 1 кГц,
- VREF = 5 В
- SINAD: 93.5 дБ при 1 кГц,
- VREF = 5 В
- THD: −118.5 дБ при 1 кГц
- Динамический диапазон: 95.5 дБ,
- VREF = 5 В
- Диапазон дифференциальных аналоговых входных напряжений: ±VREF от 0 В до VREF, VREF от 2.4 В до 5.1 В
- Конвейерная задержка отсутствует
- Однополярное питание 2.5 В и отдельное питание логического интерфейса 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
- Последовательный интерфейс: Совместим с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
- Возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом
- 10-выводные корпуса: MSOP и 3 мм × 3 мм LFCSP
Подробнее о продукте
AD7915/AD7916 - это 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, которые работают от одного напряжения питания, VDD. Компоненты включают в себя малопотребляющий, быстродействующий 16-разрядный АЦП с внутренней выборкой и универсальный порт последовательного интерфейса. По переднему фронту сигнала CNV AD7915/AD7916 осуществляют выборку разности между напряжениями на выводах IN+ и IN−. Напряжения на этих выводах обычно изменяются в противофазе в диапазоне от 0 В до VREF. Компонент работает с внешним опорным напряжением на выводе REF, которое может устанавливаться независимо от напряжения питания, VDD. Потребляемая мощность линейно изменяется в зависимости от быстродействия.
AD7915/AD7916 имеют совместимый с SPI последовательный интерфейс, который позволяет объединять несколько АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трёхпроводной шине, используя вход SDI. Интерфейс работает с отдельным напряжением питания VIO и совместим с логическими схемами, имеющими питание 1.8 В, 2.5 В, 3 В и 5 В.
AD7915/AD7916 выпускаются в 10-выводных корпусах MSOP и LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.
Области применения
- Оборудование с питанием от батарей
- Системы сбора данных
- Медицинские измерительные приборы
- Системы регистрации сейсмических данных
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (7)
Руководства пользователя (3)
Особенности продукта (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD7915 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения
- For a low noise, high accuracy 2.5V reference: ADR431, ADR4525, ADR441.
- For driving the voltage reference input: AD8031, ADA4805-1, AD8605.
- For a low noise, high accuracy 5V reference: ADR435, ADR4550, ADR445.
-
For a low noise, high accuracy 3V reference:
ADR433, ADR4533, ADR443.
Рекомендуемые цифровые изоляторы
Рекомендуемые Power Solutions
- For a low noise negative LDO, for 5V, 12V and 24V systems: ADP7182.
-
For a low noise positive LDO, for 5V, 12V and 24V:
ADM7160, ADP7118, ADP7142.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For low frequency, precision, low bias current applications: ADA4627-1, ADA4637-1, AD8610.
- For precision, low power, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4805-2, ADA4841-1, ADA4841-2, ADA4940-1, ADA4941-1.
- For high frequency, low noise, low distortion applications: ADA4805-1, ADA4897-2, AD8021.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.