Обзор

Особенности и преимущества

  • Восьмиканальный 24-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с одновременной выборкой
  • Несимметричные или полностью дифференциальные входы
  • Усилитель с программируемым коэффициентом усиления (1, 2, 4 или 8) в каждом канале
  • Низкий входной ток
    • ±4 нА (дифференциальный вход) и ±8 нА (несимметричный вход)
  • Частота обновления выходных данных до 32 kSPS на канал
  • Программируемые частота обновления выходных данных и ширина полосы
  • Преобразователь частоты дискретизации (SRC) для когерентной выборки
    • Разрешение установки частоты дискретизации до 15.2 μSPS
  • Фильтр sinc3 с малой задержкой
  • Регулируемая синхронизация фазы
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Два режима энергопотребления
  • Режим высокого разрешения
  • Режим малой мощности
  • АЦП последовательного приближения с низким разрешением для диагностики системы и микросхемы
  • Питание
    • Биполярное (±1,65 В) или однополярное (3,3 В) питание
    • Питание цифровых линий ввода/вывода: от 1,8 В до 3,6 В
    • Диапазон температур, обеспечивающий стабильность характеристик: от -40 °C до + 105 °C
    • Диапазон рабочих температур: от –40 °C до + 125 °C
  • Основные характеристики
    • Сочетание превосходных статических и динамических характеристик
    • Динамический диапазон 103 дБ при частоте дискретизации 32 тыс.выб/с в режиме высокого разрешения
    • Коэффициент нелинейных искажений -109 дБ
    • Интегральная нелинейность ±9 ppm от полного диапазона
    • Ошибка смещения ±15 мкВ
    • Ошибка усиления ±0,1% от полного диапазона
    • Температурный коэффициент ±10 ppm/°C (тип.)

 

 

Подробнее о продукте

AD7770 - это восьмиканальный АЦП с одновременной выборкой. Компонент содержит восемь полнофункциональных сигма-дельта АЦП. AD7770 обладает очень низким входным током, что позволяет подключать его непосредственно к выходам датчиков. Каждый входной канал содержит каскад с программируемым коэффициентом усиления (1, 2, 4 или 8) для отображения выходных сигналов датчиков меньшей амплитуды в диапазон полной шкалы АЦП, что позволяет максимизировать динамический диапазон сигнальной цепочки. AD7770 работает с опорным напряжением VREF в диапазоне от 1 В до 3.6 В.

На аналоговые входы можно подавать однополярные (от 0 В до VREF) или биполярные (±VREF/2 В) аналоговые сигналы при напряжении питания аналоговой части компонента 3.3 В или ±1.65 В, соответственно, и коэффициенте усиления PGAGAIN = 1. В зависимости от конфигурации выхода датчика аналоговые входы можно настроить для работы с дифференциальными, псевдодифференциальными или несимметричными сигналами.

Каждый канал содержит усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA), модулятор АЦП и цифровой фильтр sinc3 с малой задержкой. Для плавной регулировки частоты обновления выходных данных в AD7770 интегрирован преобразователь частоты дискретизации (SRC). Этот блок может быть использован в задачах, где требуется поддержание когерентности частоты выходных данных при изменениях частоты сети на величину от 0.01 Гц. SRC программируется через интерфейс последовательного порта (SPI). AD7770 имеет два различных интерфейса: интерфейс вывода данных и интерфейс управления SPI. Интерфейс вывода данных АЦП предназначен для передачи результатов преобразования АЦП из AD7770 в процессор. Интерфейс SPI используется для записи/чтения регистров конфигурации AD7770, а также для управления/чтения данных из АЦП последовательного приближения (SAR). Интерфейс SPI также можно сконфигурировать для вывода результатов преобразования Σ-Δ АЦП.

В состав AD7770 входит 12-разрядный АЦП последовательного приближения. Этот АЦП может быть использован для диагностики AD7770 без выделения одного из каналов Σ-Δ АЦП под функции измерения параметров системы. При добавлении внешнего мультиплексора, управление которым можно организовать при помощи трех линий универсального ввода/вывода (GPIO), и внешней схемы аналогового преобразования сигнала этот АЦП позволяет контролировать достоверность измерений Σ-Δ АЦП в задачах, где требуется повышенная надежность. Кроме того, интегрированный в AD7770 АЦП последовательного приближения содержит внутренний мультиплексор для измерения сигналов во внутренних узлах.

В AD7770 интегрированы источник опорного напряжения 2.5 В и буфер опорного напряжения. Типичное значение температурного коэффициента источника опорного напряжения составляет 10 ppm/°C.

AD7770 имеет два рабочих режима: режим высокого разрешения и режим пониженного энергопотребления. В режиме высокого разрешения компонент обеспечивает расширенный динамический диапазон, потребляя 10.75 мВт на канал; в режиме пониженного энергопотребления потребляемая мощность сокращается до уровня всего 3.37 мВт на канал за счет уменьшения динамического диапазона.

Заявленные в спецификации характеристики гарантированно выдерживаются в температурном диапазоне от −40°C до +105°C; при этом компонент сохраняет работоспособность при температурах до +125°C.

Области применения

  • Автоматы защиты сети питания
  • Универсальные системы сбора данных
  • Управление промышленными технологическими процессами

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
Sample Rate (max)
ADC SNR in dBFS (typ)
Offset LSB (typ)
16k
108
134

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (12)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (4)
  • Руководства пользователя (1)
  • Часто задаваемые вопросы (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Вебкасты (1)
  • Технические статьи (3)
  • Статьи по применению

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    Инструменты проектирования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.