Обзор
Особенности и преимущества
- Высокие статические и динамические характеристики
- Одновременная выборка в восьми/четырех каналах
- Частота обновления выходных данных 256 kSPS на канал
- Динамический диапазон 108 дБ
- Полоса аналогового входа 110.8 кГц (по уровню −3 дБ)
- THD = −120 дБ, тип.
- INL = ±2 ppm, напряжение смещения ±50 мкВ, погрешность коэффициента усиления ±30 ppm
- Оптимизация соотношения рассеиваемой мощности, шума и входной полосы
- Выбираемые режимы с различными мощностью, быстродействием и полосой входного каскада
- Высокоскоростной: наивысшая скорость; полоса 110.8 кГц, 51.5 мВт на канал
- Медианный: средняя скорость, полоса 55.4 кГц, 27.5 мВт на канал
- Экономичный: наименьшая потребляемая мощность, полоса 13.8 кГц, 9.375 мВт на канал
- Ширина полосы входных сигналов: от нуля до 110.8 кГц
- Программируемое соотношение полосы входного сигнала/частоты дискретизации
- Выбираемые режимы с различными мощностью, быстродействием и полосой входного каскада
- Проверка CRC в интерфейсе данных
- Последовательная цепочка
- Варианты цифровых фильтров с линейной фазой
- Фильтр sinc5 с малой задержкой
- КИХ фильтр с малой неравномерностью: максимальная неравномерность ±0.005 дБ в полосе пропускания (от нуля до 102.4 кГц)
- Аналоговый вход для буферов предварительного заряда
- Напряжение питания
- AVDD1 = 5.0 В, AVDD2 = 2.25 В до 5.0В
- IOVDD = 2.5 В до 3.3 В или IOVDD = 1.8В
- 64-выводный корпус LQFP со скрытой монтажной площадкой
- Температурный диапазон: от −40°C до +105°C
Подробнее о продукте
AD7768/AD7768-4 – это восьмиканальный и четырехканальный Σ-Δ аналого-цифровые преобразователи (АЦП) одновременной выборки с Σ-Δ модулятором и цифровым фильтром в каждом канале, которые обеспечивают синхронную дискретизацию статических и динамических сигналов.
AD7768/AD7768-4 способны поддерживать динамический диапазон 108 дБ при максимальной полосе входного сигнала 110.8 кГц и обладает типичной интегральной нелинейностью (INL) ±2 ppm, напряжением смещения ±50 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm.
При работе с AD7768/AD7768-4 пользователь может управлять соотношением входной полосы, частотой обновления выходных данных и рассеиваемой мощностью, выбирая один из трех рабочих режимов с учетом требований к уровню шума и энергопотреблению. Возможности конфигурирования позволяют превратить AD7768/AD7768-4 в переиспользуемую платформу для малопотребляющих модулей измерения статических сигналов и высокопроизводительных модулей измерения динамических сигналов.
AD7768/AD7768-4 имеют три рабочих режима: высокоскоростной режим (256 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 110.8 кГц, 51.5 мВт на канал), медианный режим (128 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 55.4 кГц, 27.5 мВт на канал) и экономичный режим (32 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 13.8 кГц, 9.375 мВт на канал).
AD7768/AD7768-4 предоставляют широкие возможности цифровой фильтрации при помощи широкополосного фильтра нижних частот для устранения спектральных наложений, который обладает неравномерностью в полосе пропускания ±0.005 дБ, быстрым спадом передаточной характеристики и ослаблением 105 дБ на частоте Найквиста.
Широкополосный фильтр с линейной фазой может использоваться для измерений в частотной области. Этот фильтр имеет плоскую вершину (неравномерность ±0.005 дБ) в полосе пропускания от нуля до 102.4 кГц при 256 kSPS, от нуля до 51.2 кГц при 128 kSPS, и от нуля до 12.8 кГц при 32 kSPS.
AD7768/AD7768-4 также содержат фильтр с характеристикой sinc (sinc5), который обеспечивает малую задержку при изменении узкополосных сигналов с низким уровнем шума. Выбор используемых фильтров может осуществляться независимо для каждого из каналов.
При работе с фильтрами пользователь может расширять динамический диапазон, устанавливая коэффициент децимация равный ×32, ×64, ×128, ×256, ×512 или ×1024. За счет управления коэффициентом децимации достигается оптимизация характеристик шума в соответствии с требуемой полосой обработки входного сигнала.
В каждом канале АЦП интегрированы аналоговые схемы, упрощающие проектирование системы, например, буфер предварительного заряда на каждом аналоговом входе, который сокращает ток во входном канале, и буфер предварительного заряда для опорного напряжения, который сокращает входной ток и уровень импульсных бросков на опорных входах.
Компонент работает с напряжениями питания AVDD1A и AVDD1B, равными 5 В, напряжениями питания AVDD2A и AVDD2B в диапазоне от 2.25 В до 5.0 В и напряжением питания IOVDD в диапазоне от 2.5 В до 3.3 В, либо 1.8 В (конкретные требования при работе с напряжением IOVDD, равным 1.8 В, см. в разделе "IOVDD 1.8 V Operation" технического описания).
Устройство требует использования внешнего источника опорного напряжения; абсолютный диапазон входного опорного напряжения от 1 В до AVDD1 − AVSS.
Области применения
- Системы сбора данных: USB/PXI/Ethernet
- Контуры управления в измерительных устройствах и промышленном оборудовании
- Контрольно-измерительная аппаратура для аудиосигналов
- Контроль уровня вибраций и состояния механизмов
- Анализ качества напряжения в трехфазных цепях
- Звуковая эхолокация
- Прецизионная медицинская техника (приборы ЭЭГ/ЭМГ/ЭКГ)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Precision ADC Driver Tool
The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Модели IBIS
Инструменты проектирования
Сопутствующие компоненты
AD7768 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые усилители-драйверы
- For Fast Power Mode: ADA4945-1, ADA4896-2, ADA4940-1.
- For Low Power Mode: ADA4945-1, LTC6363, ADA4805-2.
- For Median Power Mode: ADA4945-1, ADA4807-2, ADA4940-1.
Рекомендуемые Current Source
Рекомендуемые Single Channel Converters
- Recommended single channel ADC: AD7768-1.
Рекомендуемые источники опорного напряжения
Материалы по теме
Технические статьи (9)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7768 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.