Обзор

Особенности и преимущества

  • Прецизионные статические и динамические характеристики
  • Одновременная выборка в восьми/четырех каналах
    • Максимальная частота обновления выходных данных АЦП 256 kSPS
    • Динамический диапазон 108 дБ
    • Максимальная полоса входного сигнала 110.8 кГц (ширина полосы по уровню −3 дБ)
    • Полный уровень гармонических искажений (THD) −120 дБ, тип.
    • Интегральная нелинейность (INL) ±2 ppm от полной шкалы, напряжение смещения ±50 мкВ, погрешность коэффициента усиления ±30 ppm
  • Оптимизация соотношения рассеиваемой мощности, шума и входной полосы
    • Выбираемые режимы с различными мощностью, быстродействием и полосой входного каскада
      • Высокоскоростной: наивысшая скорость; полоса 110.8 кГц, 51.5 мВт на канал
      • Медианный: средняя скорость, полоса 55.4 кГц, 27.5 мВт на канал
      • Экономичный: наименьшая потребляемая мощность, полоса 13.8 кГц, 9.375 мВт на канал
    • Ширина полосы входных сигналов: от нуля до 110.8 кГц
    • Программируемое соотношение полосы входного сигнала/частоты дискретизации
  • Проверка CRC в интерфейсе данных
  • Последовательная цепочка
  • Варианты цифровых фильтров с линейной фазой
    • Фильтр sinc5 с малой задержкой
    • КИХ фильтр с малой неравномерностью: максимальная неравномерность ±0.005 дБ в полосе пропускания (от нуля до 102.4 кГц)
  • Аналоговый вход для буферов предварительного заряда
  • Напряжение питания
    • AVDD1 = 5.0 В, AVDD2 = 2.25 В до 5.0В
    • IOVDD = 2.5 В до 3.3 В или IOVDD = 1.8 В
  • 64-выводный корпус LQFP со скрытой монтажной площадкой
  • Температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

AD7768/AD7768-4 – это, соответственно, восьми- и четырехканальный Σ-Δ аналого-цифровые преобразователи (АЦП) одновременной выборки с Σ-Δ модулятором и цифровым фильтром в каждом канале, которые обеспечивают синхронную дискретизацию статических и динамических сигналов.

AD7768/AD7768-4 способны поддерживать динамический диапазон 108 дБ при максимальной полосе входного сигнала 110.8 кГц и обладают типичной интегральной нелинейностью (INL) ±2 ppm, напряжением смещения ±50 мкВ и погрешностью коэффициента усиления ±30 ppm.

При работе с AD7768/AD7768-4 пользователь может управлять соотношением входной полосы, частотой обновления выходных данных и рассеиваемой мощностью, выбирая один из трех рабочих режимов с учетом требований к уровню шума и энергопотреблению. Возможности конфигурирования позволяют превратить AD7768/AD7768-4 в переиспользуемую платформу для малопотребляющих модулей измерения статических сигналов и высокопроизводительных модулей измерения динамических сигналов.

AD7768/AD7768-4 имеют три рабочих режима: высокоскоростной режим (256 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 110.8 кГц, 51.5 мВт на канал), медианный режим (128 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 55.4 кГц, 27.5 мВт на канал) и экономичный режим (32 kSPS максимум, ширина полосы аналогового входа 13.8 кГц, 9.375 мВт на канал).

AD7768/AD7768-4 предоставляют широкие возможности цифровой фильтрации при помощи широкополосного фильтра нижних частот для устранения спектральных наложений, который обладает неравномерностью в полосе пропускания ±0.005 дБ, быстрым спадом передаточной характеристики и ослаблением 105 дБ на частоте Найквиста.

Широкополосный фильтр с линейной фазой может использоваться для измерений в частотной области. Этот фильтр имеет плоскую вершину (неравномерность ±0.005 дБ) в полосе пропускания от нуля до 102.4 кГц при 256 kSPS, от нуля до 51.2 кГц при 128 kSPS, и от нуля до 12.8 кГц при 32 kSPS.

AD7768/AD7768-4 также содержат фильтр с характеристикой sinc (sinc5), который обеспечивает малую задержку при изменении узкополосных сигналов с низким уровнем шума. Выбор используемых фильтров может осуществляться независимо для каждого из каналов.

При работе с фильтрами пользователь может расширять динамический диапазон, устанавливая коэффициент децимации равным ×32, ×64, ×128, ×256, ×512 или ×1024. За счет управления коэффициентом децимации достигается оптимизация характеристик шума в соответствии с требуемой полосой обработки входного сигнала.

В каждом канале АЦП интегрированы аналоговые схемы, упрощающие проектирование системы, например, буфер предварительного заряда на каждом аналоговом входе, который сокращает ток во входном канале, и буфер предварительного заряда для опорного напряжения, который сокращает входной ток и уровень импульсных бросков на опорных входах.

Компоненты работают с напряжениями питания AVDD1A и AVDD1B, равными 5 В, напряжениями питания AVDD2A и AVDD2B в диапазоне от 2.25 В до 5.0 В и напряжением питания IOVDD  в диапазоне от 2.5 В до 3.3 В, либо 1.8 В (конкретные требования при работе с напряжением IOVDD, равным 1.8 В, см. в разделе "IOVDD 1.8 V  Operation" технического описания). Для работы с AD7768/AD7768-4 требуется внешнее опорное напряжение; диапазон значений входного опорного напряжения составляет от 1 В до AVDD1 − AVSS.

Устройство требует использования внешнего источника опорного напряжения; абсолютный диапазон входного опорного напряжения от 1 В до AVDD1 − AVSS.

Области применения

  • Системы сбора данных: USB/PXI/Ethernet
  • Контуры управления в измерительных устройствах и промышленном оборудовании
  • Контрольно-измерительная аппаратура для аудиосигналов
  • Контроль уровня вибраций и состояния механизмов
  • Анализ качества напряжения в трехфазных цепях
  • Звуковая эхолокация
  • Прецизионная медицинская техника (приборы ЭЭГ/ЭМГ/ЭКГ)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Precision ADC Driver Tool

The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7768-4 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Analog to Digital Converters

  • Recommended 4 channel ADC: AD7768-4.
  • Recommended single channel ADC: AD7768-1.
  • Recommended 16-bit 8-channel ADC: AD7761.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые Current Source

Рекомендуемые источники опорного напряжения

Рекомендуемые стабилизаторы и переключатели с малым падением напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

AD7768-4 Обсуждения

RE: ad5941 ocp measurement
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: Can ADL5304 be used without internal bias on pin 4, still function as a Log-Amp?
4 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: AD5933 enlarges the frequency measurement problem
4 день (дней) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.