Обзор

Особенности и преимущества

  • Два 16-канальных входа с одновременной выборкой
  • Независимый выбор диапазонов входных напряжений в каналах
    • Биполярное входное напряжение: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В
  • Однополярное напряжение питания аналоговой части 5 В и напряжение VDRIVE от 2.3 В до 3.6 В
  • Полностью интегрированное решение для сбора данных
    • Защитная схема ограничения в аналоговом входном каскаде
    • Входной буфер аналоговых сигналов с импедансом 1 МОм
    • Аналоговый фильтр первого порядка для устранения спектральных наложений
    • Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буфером
    • Сдвоенный 14-разрядный АЦП последовательного приближения
    • Пропускная способность: 2 × 1 MSPS на пару каналов
    • Цифровой фильтр для поддержки избыточной дискретизации
    • Конфигурируемый блок управления последовательностью оцифровки с пакетным режимом
  • Конфигурируемый параллельный/последовательный интерфейс
    • Совместим с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
    • Опциональная проверка на ошибки с использованием циклического кода с избыточностью (CRC)
  • Аппаратное/программное конфигурирование
  • Качество сигнала
    • Отношение сигнал-шум 85.3 дБ (тип.) при 500 kSPS (избыточная дискретизация 2×)
    • Отношение сигнал-шум 85 дБ (тип.) при 1 MSPS
    • Полные гармонические искажения (THD) −103 дБ (тип.) при работе с диапазоном ±10 В
    • Интегральная нелинейность ±0.3 LSB (тип.), дифференциальная нелинейность ±0.99 LSB (макс.)
    • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 8 кВ на аналоговых входах
  • Интегрированная функция автоматического обнаружения
  • 80-выводный корпус LQFP

Подробнее о продукте

AD7617 – это 14-разрядная система сбора данных, которая имеет два 16-канальных входа с одновременной выборкой. AD7617 работает от однополярного напряжения питания 5 В и способна принимать на вход биполярные сигналы в диапазоне ±10 В, ±5 В и ±2.5 В, поддерживая частоту выборки до 1 MSPS на пару каналов и отношение сигнал-шум 85 дБ. Более высокого отношения сигнал-шум можно достичь при использовании режима избыточной дискретизации (85.3 дБ при коэффициенте избыточной дискретизации, равном 2).

Схема защитного ограничения во входном каскаде способна выдерживать напряжения до ±21 В. Импеданс входного аналогового каскада AD7617 равен 1 МОм, независимо от частоты дискретизации. Работа от однополярного питания, интегрированные фильтры и высокий входной импеданс избавляют от необходимости в операционных усилителях-драйверах и внешних биполярных источниках питания.

Компонент содержит схему защитного ограничения аналогового входного каскада, сдвоенный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, конфигурируемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы. Последовательный периферийный интерфейс AD7617 совместим с SPI/QSPI™/DSP/ MICROWIRE.

Области применения

  • Мониторинг сетей питания
  • Защитные реле
  • Управление многофазными электрическими двигателями
  • Измерительные системы и системы управления
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7617 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For low noise and high accuracy: ADR421.

Рекомендуемые стабилизаторы и переключатели с малым падением напряжения

  • For VCC (5V) and for VDRIVE (3.3V): AD7118.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD7617 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.