Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Два 16-канальных входа с одновременной выборкой
  • Независимый выбор диапазонов входных напряжений в каналах
    • Биполярное входное напряжение: ±10 В, ±5 В, ±2.5 В
  • Однополярное напряжение питания аналоговой части 5 В и напряжение VDRIVE от 2.3 В до 3.6 В
  • Полностью интегрированное решение для сбора данных
    • Защитная схема ограничения в аналоговом входном каскаде
    • Входной буфер аналоговых сигналов с импедансом 1 МОм
    • Аналоговый фильтр первого порядка для устранения спектральных наложений
    • Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буфером
    • Сдвоенный 16-разрядный АЦП последовательного приближения
    • Пропускная способность: 2 × 1 MSPS
    • Цифровой фильтр для поддержки избыточной дискретизации
    • Конфигурируемый блок управления последовательностью оцифровки с пакетным режимом
  • Конфигурируемый параллельный/последовательный интерфейс
    • Совместим с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
    • Опциональная проверка на ошибки с использованием циклического кода с избыточностью (CRC)
  • Аппаратное/программное конфигурирование
  • Качество сигнала
    • Отношение сигнал-шум 92 дБ при 500 kSPS (избыточная дискретизация 2×)
    • Отношение сигнал-шум 90.5 дБ при 1 MSPS
    • Полные гармонические искажения (THD) −103 дБ
    • Интегральная нелинейность ±1 LSB (тип.), дифференциальная нелинейность ±0.99 LSB (макс.)
    • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 8 кВ на аналоговых входах
  • Интегрированная функция автоматического обнаружения
  • 80-выводный корпус LQFP

Подробнее о продукте

AD7616 – это 16-разрядная система сбора данных, которая имеет два 16-канальных входа с одновременной выборкой. AD7616 работает от однополярного напряжения питания 5 В и способна принимать на вход биполярные сигналы в диапазоне ±10 В, ±5 В и ±2.5 В, поддерживая частоту выборки до 1 MSPS на пару каналов и отношение сигнал-шум 90.5 дБ. Более высокого отношения сигнал-шум можно достичь при использовании режима избыточной дискретизации (92 дБ при коэффициенте избыточной дискретизации, равном 2).

Схема защитного ограничения во входном каскаде способна выдерживать напряжения до ±21 В. Импеданс входного аналогового каскада AD7616 равен 1 МОм, независимо от частоты дискретизации. Работа от однополярного питания, интегрированные фильтры и высокий входной импеданс избавляют от необходимости в операционных усилителях-драйверах и внешних биполярных источниках питания.

Компонент содержит схему защитного ограничения аналогового входного каскада, сдвоенный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, конфигурируемый цифровой фильтр, источник опорного напряжения 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.

Последовательный периферийный интерфейс AD7616 совместим с SPI/QSPI™/DSP/ MICROWIRE.

Области применения

  • Мониторинг сетей питания
  • Защитные реле
  • Управление многофазными электрическими двигателями
  • Измерительные системы и системы управления
  • Системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7616 Обсуждения

RE: AD7616 Burst Sequence in Serial Software Mode
6 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
AD7616 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.