Обзор
Особенности и преимущества
- 4 входа с одновременной выборкой
- Диапазон биполярного аналогового входного напряжения: ±10 В (макс.), ±5 В (макс.)
- Однополярное напряжение питания аналоговой части 5 В и напряжение VDRIVE от 2.5 В до 5 В (номинальное)
- Полностью интегрированное решение для сбора данных
- Защитное ограничение в аналоговом входном каскаде
- Буфер аналогового входного сигнала с импедансом 1 МОм
- Аналоговый фильтр второго порядка для устранения спектральных наложений
- Интегрированный прецизионный источник опорного напряжения с буфером
- 16-разрядный АЦП с быстродействием 300 kSPS во всех каналах
- Конфигурируемый параллельный/последовательный интерфейс
- Совместим с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
- Производительность
- Выдерживаемое напряжение электростатического разряда 7 кВ на аналоговых входах
- Режим ожидания: 25 мВт (тип.)
- 64-выводный корпус LQFP
Подробнее о продукте
AD7605-4 – это четырехканальная 16-разрядная система сбора данных с одновременной выборкой. Компонент содержит схему защитного ограничения аналогового входного каскада, фильтр второго порядка для предотвращения спектральных наложений, следящий-запоминающий усилитель, 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, источник опорного напряжения 2.5 В с буфером, а также высокоскоростные последовательный и параллельный интерфейсы.
AD7605-4 работает от однополярного напряжения питания 5 В и может принимать на вход биполярные входные сигналы в диапазоне ±10 В или ±5 В, поддерживая выборку с частотой до 300 kSPS во всех каналах. Схема защитного ограничения во входном каскаде способна выдерживать напряжения до ±16.5 В. Импеданс входного аналогового каскада AD7605-4 равен 1 МОм, независимо от частоты дискретизации. Работа от однополярного питания, интегрированные фильтры и высокий входной импеданс избавляют от необходимости в операционных усилителях-драйверах и внешних биполярных источниках питания.
Последовательный интерфейс AD7605-4 совместим с SPI, QSPI™, MICROWIRE™ и портами цифровых сигнальных процессоров (DSP).
Области применения
- Системы мониторинга и защиты сетей питания
- Управление многофазными электрическими двигателями
- Измерительные системы и системы управления
- Многоосевые системы позиционирования
- Системы сбора данных
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Поддержка работы с Mbed
AD7606 Mbed IIO Application
Learn how to get started with Mbed
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
AD7605-4 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power: ADUM5402.
- For isolated power in 3.3V or 5V outputs: ADUM5000.
- For high performance, low power, bidirectional communication: ADUM1402.
Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения - 2.5 В
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD7605-4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.