Обзор
Особенности и преимущества
- 12-Bit Successive Approximation ADC
- No Missed Codes Over Full Temperature Range
- Low Total Unadjusted Error ±1LSB max
- High Impedance Analog Input
- Autozero Cycle for Low Offset Voltage
- Low Power, 75mW typ
- Small Size: 0.3", 24-Pin Package
- Conversion Time of 100µs
Подробнее о продукте
The AD7578 is a medium speed, monolithic 12-bit CMOS A/D converter which uses the successive approximation technique to provide a conversion time of 100µs. An auto-zero cycle occurs at the start of each conversion resulting in very low system offset voltages, typically less than 100µV. The device is designed for easy microprocessor interfacing using standard control signals; CS (decoded device address), RD (READ) and WR (WRITE).Conversion results are available in two bytes, 8LSBs and 4MSBs, over an 8-bit three state output bus. Either byte can be read first. Two converter busy flags are available to facilitate polling of the converter's status.
The analog input voltage range is 0V to +5V when using a reference voltage of +5V.
Product Highlights
- The AD7578 is a complete 12-bit A/D converter in a 24-pin
package requiring only a few passive components and a voltge reference - Autozero cycle realizes very low offset voltages, typically 100µV
- Standard microprocessor control signals to allow easy interfacing
to most popular 8- and 16-bit processors. - Monolithic construction for increased reliability and small 0.3", 24-pin package.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.