Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальная микросхема с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода
  • Защита портов ввода/вывода от перенапряжения до ±40 В
  • Защита линий от протекания напряжения от портов ввода/вывода к источникам питания
  • Настраиваемые пользователем режимы
    • Вход по напряжению
    • Вход по току
    • Выход по напряжению
    • Выход по току
    • Цифровой вход
    • Вход для резистивного датчика температуры (RTD)
  • Встроенный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дополнительным фильтром подавления частоты сети 50 Гц и 60 Гц
  • 13-разрядные ЦАП с монотонным выходом
  • Блок накачки заряда для обеспечения истинного нулевого напряжения на выходе
  • Совместимость с интерфейсом HART
  • Встроенный датчик температуры, точность ±5 °C
  • Встроенные диагностические функции, в том числе функции обнаружения разрыва цепи и короткого замыкания
  • Архитектура, обеспечивающая надежность работы
  • Интерфейс SPI
  • Диапазон рабочих температур: от −40 °C до + 105 °C
  • 64-выводной корпус LFCSP

Подробнее о продукте

AD74413R представляет собой четырехканальную микросхему с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода для систем управления инфраструктурой зданий и промышленных систем управления процессами. Порты AD74413R могут настраиваться как аналоговые выходы, аналоговые входы, цифровые входы, а также входы для резистивного датчика температуры (RTD) или термопары, при этом микросхема совместима с интерфейсом SPI.

Устройство оснащено 16-разрядным сигма-дельта аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и четырьмя конфигурируемыми 3-разрядными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) для формирования четырех конфигурируемых каналов ввода/вывода и реализации диагностических функций.

Порты AD74413R могут работать в различных режимах. К этим режимам относятся выход по напряжению, выход по току, вход по напряжению, вход по току с внешним питанием, вход по току с питанием от внешнего контура, вход для резистивного датчика температуры (RTD), логический цифровой вход и цифровой вход с питанием от внешнего контура.

AD74413R содержит высокоточный встроенный источник опорного напряжения 2,5 В для работы ЦАП и АЦП.

Ключевые особенности продукта

  1. Четырехканальная микросхема с программно-конфигурируемыми каналами
  2. Встроенные функции диагностики и оповещения
  3. Архитектура, обеспечивающая надежность работы

Области применения

  • Системы управления процессами
  • Промышленная автоматика
  • Электроприводы
  • Системы управления инфраструктурой зданий

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD74413R Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Power Management & Isolation

Рекомендуемые Isolated Data

Рекомендуемые внешний источник опорного напряжения

  • Ultra-Low-Noise, High-Accuracy 2.5V Voltage Reference: ADR4525.

Рекомендуемые модемы HART

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.