Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Четырехканальная микросхема с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода
- Защита портов ввода/вывода от перенапряжения до ±40 В
- Защита линий от протекания напряжения от портов ввода/вывода к источникам питания
- Шесть настраиваемых режимов для каждого порта ввода/вывода
- Вход по напряжению
- Вход по току
- Выход по напряжению
- Выход по току
- Цифровой вход
- Вход для резистивного датчика температуры (RTD)
- Встроенный 16-разрядный сигма-дельта АЦП с дополнительным фильтром подавления частоты сети 50 Гц и 60 Гц
- 13-разрядные ЦАП с монотонным выходом
- Блок накачки заряда для обеспечения истинного нулевого напряжения на выходе
- Встроенный датчик температуры, точность 5 °C
- Встроенные диагностические функции, в том числе функции обнаружения разрыва цепи и короткого замыкания
- Архитектура, обеспечивающая надежность работы
- Интерфейс SPI
- Диапазон рабочих температур: от −40 °C до + 85 °C
- 64-выводной корпус LFCSP
Подробнее о продукте
AD74412R представляет собой четырехканальную микросхему с программно-конфигурируемыми портами ввода/вывода для систем управления инфраструктурой зданий и промышленных систем управления процессами. Порты AD74412R могут настраиваться как аналоговые выходы, аналоговые входы, цифровые входы и входы для резистивного датчика температуры (RTD), при этом микросхема совместима с интерфейсом SPI.
Устройство оснащено 16-разрядным сигма-дельта аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и четырьмя конфигурируемыми 3-разрядными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) для формирования четырех конфигурируемых каналов ввода/вывода и реализации диагностических функций.
Порты AD74412R могут работать в различных режимах. К этим режимам относятся выход по напряжению, выход по току, вход по напряжению, вход по току с внешним питанием, вход по току с питанием от внешнего контура, вход для резистивного датчика температуры (RTD), логический цифровой вход и цифровой вход с питанием от внешнего контура.
AD74412R содержит высокоточный встроенный источник опорного напряжения 2,5 В для работы ЦАП и АЦП.
Ключевые особенности продукта
- Четырехканальная микросхема с программно-конфигурируемыми каналами
- Встроенные функции диагностики и оповещения
- Архитектура, обеспечивающая надежность работы. Прошла испытание на устойчивость линий ввода/вывода с неэкранированными кабелями к выбросу напряжения ±1 кВ согласно стандарту МЭК 61000-4-5
Области применения
- Системы управления инфраструктурой зданий
- Системы управления процессами
- Промышленная автоматика
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
AD74412R Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Power Management & Isolation
- For Isolated Power & Data: ADP1032.
- For Isolated Power: LT8301, LT3001.
- For Voltage Regulators: ADP124, ADP1720, ADP2360.
Рекомендуемые Isolated Data
- For a full list of related ADuM2XXX digital isolator products, click here. A representative sample of products: ADuM250N, ADuM251N, ADuM252N.
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD74412R Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.