Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Семейство 16-/14-разрядных АЦП
  • Два канала с одновременной выборкой
  • Полностью дифференциальные аналоговые входные каскады
  • Быстродействие 4 MSPS
  • Отношение сигнал-шум (тип):
    • 92.5 дБ, внешнее VREF = 3.3 В для AD7380 (16-бит)
    • 85.4 дБ, внешнее VREF = 3.3 В для AD7381 (14-бит)
    • 101 дБ при коэффициенте избыточной дискретизации ×16
  • Интегрированная функция избыточной дискретизации
  • Функция повышения разрешающей способности
  • Интегральная нелинейность (макс.)
    • 2 младших значащих разряда для 16 бит
    • 1 младший значащий разряд для 14 бит
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Высокоскоростной последовательный интерфейс
  • Температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
  • Функция оповещения

Подробнее о продукте

AD7380 и AD7381 — это совместимые по выводам быстродействующие, малопотребляющие, двухканальные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с одновременной выборкой, имеющие разрядность 16 и 14 бит, соответственно, которые работают от напряжения питания 3.3 В и обеспечивают быстродействие до 4 MSPS. Аналоговый входной каскад является дифференциальным и и имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений Выборка и преобразование сигнала осуществляется по заднему фронту сигнала CS.

Интегрированная функция избыточной дискретизации позволяет расширять динамический диапазон и уменьшать шум при работе с сигналами, имеющими меньшую по сравнению с пропускной способностью ширину полосы. Компонент содержит внутренний буферизированный источник опорного напряжения 2.5 В. Также поддерживается работа с внешним опорным напряжением до 3.3 В.

Для управления процессом преобразования и захвата данных используются стандартные входные сигналы управления, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам. Благодаря использованию отдельного напряжения питания логический интерфейс совместим с логикой 1.8 В, 2.5 В и 3.3 В.

AD7380/AD7381 выпускаются в 16-выводном корпусе LFCSP. Гарантированный рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.

Ключевые особенности продукта

  1. Два полнофункциональных канала АЦП с одновременными выборкой и преобразованием
  2. Совместимы по выводам
  3. Высокое быстродействие — 4 MSPS
  4. Компактный корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм
  5. Интегрированный блок избыточной дискретизации для расширения динамического диапазона, уменьшения шума и снижения требований к частоте SCLK.
  6. Дифференциальные аналоговые входы с широким диапазоном синфазных напряжений
  7. Применение небольшого конденсатора выборки смягчает требования к усилителю-драйверу

Области применения

  • Считывание положения в контуре обратной связи схем управления электродвигателями
  • Измерение тока в схемах управления электродвигателями
  • Системы сбора данных
  • Оптические усилители EDFA
  • Квадратурная демодуляция

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Precision ADC Driver Tool

The Precision ADC Driver Tool is a web application that simulates the performance of precision ADC and driver combinations. Potential issues with driver selection, kickback settling, and distortion are flagged, and design tradeoffs can be quickly evaluated. Simulations and calculations include system noise, distortion, and settling of the ADC input

Precision ADC Driver Tool

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

AD7380 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые источник опорного напряжения

Рекомендуемые стабилизаторы с малым падением напряжения

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.